France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image HMIBMUCI29D2W01

Tout afficher Magelis

HMIBMUCI29D2W01

Image HMIBMUCI29D2W01
Tout afficher Magelis
HMIBMUCI29D2W01

Magelis IPC - box PC universel CFAST - DC WES - 2 slots

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 670,34 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Magelis iPC
    fonction produit
    Box PC modulaire
    nom de l'appareil
    BOX PC modulaire Universal
    nom de processeur
    Intel Celeron 2980U 1.6 GHz
    type de chipset
    Intel QM87
    emplacements libres
    1 CFast
    1 mSATA
    2 Disque dur interne SATA HDD/SSD avec HMIYMADSDD1 coulissant à monter . permutation à chaud RAID avec Intel Rapid Storage Technology
    Type de contrôleur vidéo
    Intel HD Graphics
    système d'exploitation
    WES 7 Premium SP1 64-bit multi-language
    progiciel
    EcoStruxture secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse
    EcoStruxure operator terminal expert temps d'exécution HMI licence non incluse
    EcoStruxure machine SCADA expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement
    EcoStruxure augmented operator advisor serveur augmented operator licence non incluse
    Nœud-RED et nœuds système restauration Câblage IIoT Operating System Restore
    Liste blanche McAfee Installer cybersécurité licence non incluse
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    IDisplay
    Affichage modulaire HMIDM
    Accessoires / Pièces détachées
    Panneau PC sur affichage modulaire HMIDM
    emplacement de montage
    Montage mural
    Livret de montage
    Montage à plat
    équipement de stockage de données
    32 GB carte CFAST
    type de mémoire
    Interne 512 Ko MRAM
    Interne 4 GB RAM DDR3 non extensible
    nombre d'emplacements
    2 mini PCI Express de taille normale
    résolution de l'affichage
    3200 x 2000 pixels à 60°Hz
    horloge de surveillance
    1…255 ms
    type de refroidissement
    Sans ventilateur
    Ventilateur nécessaire pour montage cartes PCI/PCIe au-dessus de 3 W
    raccordement électrique
    Connecteur SMA pour 3 sur haut
    Connecteur à vis broche pour 1 voie terre sur bas
    type de connexion intégrée
    Port d'écran avec 1 sur bas
    Port d'écran avec 1 sur face avant
    Liaison série COM1 pour système de sécurité par batterie avec 1 SUB-D 9 mâle RS232/422/485 sur bas
    Port USB 2.0 avec 2 USB type B, transmission rate: 480 Mbit/s sur bas
    USB 3.0 port avec 2 USB type B, transmission rate: 5 Gbit/s sur bas
    Ethernet avec 2 RJ45 I210, supporting IEEE1588, transmission rate: 10/100/1000 Mbps sur bas
    TPM connector Ver 1.2 for cyber security - hardware encryption TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed on mother board
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V CA alimentation puissance avec adaptateur supplémentaire HMIYMMAC1
    24 V CC alimentation puissance
    limites de la tension d'alimentation
    18...36 V
    courant à l'appel
    8,9 A
    puissance consommée maximale en W
    35 W boîtier
    39 W avec afficheur 4:3 12" HMIDM6421
    37 W with Wide 12" Display HMIDM6521
    40 W avec afficheur 4:3 15" HMIDM7421
    41 W with Wide 15" Display HMIDM7521
    43 W with Wide 19" Display HMIDM9521
    45 W with Wide 22" Display HMIDMA521
    type de commande
    Bouton ON/OFF
    profondeur
    65,2 mm
    hauteur
    207 mm
    largeur
    254 mm
    poids
    3,1 kg
    type
    Universel
    nombre d'emplacement disponible
    2 mini PCIe
    Environnement
    normes
    EN 61131-2
    EN 55011 groupe 1, classe A
    EN 61000-6-4
    FCC Part 15
    UL 61010
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    ATEX
    RCM
    CEI Ex emplacements dangereux 3GD zone 2/22
    CULus
    CE
    CULus CSA 22-2 No 142
    CULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
    CULus HazLoc Classe I Division 2 CSA 22-2 No 213
    labels qualité
    CE
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    2006/95/CE - directive basse tension
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A EN 55022
    Immunité aux interférences à haute fréquence IEC 61000-4
    Émission de champ de perturbation classe A EN 55011
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C se conformer à IEC 60068-2-2
    -30…70 °C se conformer à IEC 60068-2-14
    humidité relative
    10…95 % sans condensation se conformer à EN/IEC 60068-2-30
    température de fonctionnement
    0…55 °C (par défaut) se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…50 °C montage à plat
    0…45 °C sur PCI/PCIe affichage modulaire HMIDM avec HDD
    0…40 °C montage à plat sur HDD
    0…40 °C montage à plat sur mini PCIe
    0…40 °C montage à plat sur PCI/PCIe
    0…45 °C se conformer à 2 sur mini PCIe affichage modulaire HMIDM
    altitude de fonctionnement
    2000 m se conformer à IEC 60664-1
    tenue aux vibrations
    1 gn 5 à 500 Hz HDD
    2 gn 5 à 500 Hz SSD ou Cfast
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Version 9.0)
    Catalogue PC industriels, Edge Box et écrans Magelis™ (Version 9.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis Box iPC Modular and Display - Optimized, Universal and Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), User Manual (Version 06)
    Magelis Box iPC modulaire et Display - Optimized, Universal et Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), Manuel utilisateur (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 20/03/19
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 20/03/19
    Taille 153.9 KB
    IECEx_HMIBM_DM (Version 1.0)
    Date 23/08/18
    Taille 1.1 MB
    ATEX_HMIBM_DM (Version 1.0)
    Date 23/08/18
    Taille 547.2 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for HMIBMUCI29D2W01: Magelis iPC Modular Box PC Universal HMIBMU 2 slots (Version 1.0)
    Fichiers CAO des Panel PC simple optimized HMIPSO, Box PC modulaire HMIBM et écran modulaire HMIDM (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCE_PanelPC_BoxPC_NOV2018 (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 141.8 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.