France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis GTU
Image HMIG5U2

HMIG5U2

Image HMIG5U2
HMIG5U2

Magelis HMIGTU - Open Box pour écran tactile HMIDT

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 635,74 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis GTU
    fonction produit
    Unité de base
    Nom de l'appareil
    Open Box
    système d'exploitation
    Windows Embedded 7
    progiciel
    Internet Explorer
    Vijeo Citect web client
    Vijeo Designer run time
    .NET framework 4.0
    Adobe PDF reader
    Multimedia player
    Office reader
    VNC client/server
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Magelis GTU
    nom de processeur
    Intel X86
    équipement de stockage de données
    32 GB carte CFAST
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
    type de mémoire
    512 Ko NVRAM mémoire de sauvegarde
    2 Go RAM interne
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    type de connexion intégrée
    Ethernet TCP/IP avec 2 RJ45
    Liaison série COM1 RJ45 RS485, taux de transmission : 110…115200 bit/s
    Liaison série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, taux de transmission : 110…115200 bit/s
    Port auxiliaire bornier
    Port d'extension Carte bus de terrain
    Port USB 2.0 mini B USB
    Port vidéo DVI-D DVI-D
    Microphone mini-jack
    Port USB 2.0 avec 3 USB type B
    protocole de communication
    Modbus
    Modbus TCP/IP
    Uni-Telway
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC alimentation puissance
    profondeur
    45 mm
    hauteur
    131 mm
    largeur
    188 mm
    poids du produit
    0,9 kg
    nombre d'emplacement disponible
    1 slot(s) pour carte bus de terrain
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 142
    ANSI/ISA 12-12-01
    UL 508
    Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213
    CEI 61132-2
    certifications du produit
    CE
    CULus
    ATEX
    IEC-Ex
    RCM
    GL
    KC
    CUL
    EAC
    ABS
    BV
    CCS
    DNV
    LR
    RINA
    degré de pollution
    2 se conformer à EN 61131-2 Ed.3
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    altitude de fonctionnement
    2000
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm constant amplitude (f = 5…9 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis™ GTU Universal Panels Catalog (Version 7.1)
    Catalogue Terminaux Magelis GTU Universal (Version 7.1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis GTU, User Manual (Version 06)
    Date 01/09/18
    Taille 5.3 MB
    Magelis GTU, Manuel de l''utilisateur (Version 06)
    HRB78718 - HMIG.U. Box Module, Quick Reference Guide (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IECEx_HMIGTU_DID (Version 1.0)
    Date 15/02/18
    Taille 910.8 KB
    ATEX_HMIGTU_DID (Version 1.0)
    Date 15/02/18
    Taille 459.9 KB
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 153.9 KB
    ATEX_IECEx_HMIGTU_DID (Version 1.0)
    Date 15/02/18
    Taille 459.9 KB
    Date 15/02/18
    Taille 910.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for HMIG5U2: Open BOX for Universal Panel (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNVGL_TAA00001A3_HMIGTU_IDISP (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 169.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_HMIGTU_DID_SEP2018 (Version 1.0)
    Date 12/09/17
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Vijeo Designer SP6.1 addon for SoMachine (Version 6.2)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos services en ligne

    De nombreux services - abonnements logiciels, catalogues imprimés, pièces de rechange, assistance téléphonique…- à acheter en ligne Découvrez nos services
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions extérieures


    1
    Avant
    2
    Gauche
    3
    Bas


Comparer les produits: /