France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Magelis - Terminal tactile à clavier 10.4 VGA-TFT

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 551,51 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Magelis GK
    fonction produit
    Écran tactile avec clavier
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    taille de l'affichage
    10,4 pouces
    alimentation
    Source externe
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Complémentaires
    type d'afficheur
    LCD TFT rétro-éclairé
    résolution de l'afficheur
    640 x 480 pixels VGA
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    luminosité
    Réglage sur 16 niveaux
    police de caractère
    ASCII (caractères européens)
    Chinois (chinois simplifié)
    Japonais (ANK, Kanji)
    Coréen
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    <= 30 A
    puissance consommée maximale en W
    11,4 W
    nombre de touches de fonction dynamiques symb.
    18 avec DEL
    nombre de touches de fonction statiques
    12 avec DEL et étiquettes
    nombre de touches de SERVICE
    8
    nombre de touches alphanumériques
    12
    signalisation locale
    1 LED vert ou orange pour opération normale ou défaut rétro-éclairé
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    Fréquence du processeur
    333 MHz
    type de mémoire
    Sauvegarde des données 512 Ko: SRAM, pile au lithium
    Mémoire d'application 128 MB: EPROM flash
    protocoles téléchargeables
    Telemecanique Modicon FIPWAY
    Telemecanique Modicon Modbus Plus
    Telemecanique Modicon Modbus TCP
    Telemecanique Modicon Modbus
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Telemecanique Modicon Uni-TE
    horodateur
    Intégré
    type de mémoire
    Jusqu'à 32 GB carte SD RAM
    Jusqu'à 32 GB carte SDHC RAM
    type de connexion intégrée
    USB 2.0 type mini B
    <= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 liaison série COM2 pour Siemens MPI (187.5 kbits/s)
    USB 2,0 type A maître port pour port de communication du terminal Modicon M340
    <= 115,2 kbits/s SUB-D 9 mâle, RS232C liaison série COM1
    Bornier débrochable à vis alimentation puissance
    RJ45 Ethernet TCP/IP
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    mode d'installation
    Montage en facade
    mode de fixation
    Avec 12 clips à ressort
    matériau de face avant
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    PPT
    marquage
    CE
    largeur
    296 mm
    hauteur
    332 mm
    profondeur
    76 mm
    dimensions de la découpe
    285 (+/- 0,4) x 309 (+/- 0,4) mm
    poids
    3,3 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    <= 10 ms
    normes
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    CSA C22.2 No 213
    ANSI/ISA 12.12.01
    UL 61010-2-201
    certifications du produit
    CSA Class 1 Division 2 T4A
    CSA Class 1 Division 2T5
    cULus
    UL Class 1 Division 2 T4A
    UL Class 1 Division 2 T5
    RCM
    EAC
    KC
    température de fonctionnement maximale
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP65 pour face avant se conformer à IEC 60529
    IP20 pour tableau arrière se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X pour face avant (usage à l'intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    Pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    1 gn pour 9…150 Hz conformément à IEC 60068-2-6
    3.5 mm pour 5…9 Hz conformément à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques - test 4 kV, niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Résistance aux champs électromagnétiques - test 10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    Résistance aux transitoires rapides - test 2 kV, niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Advanced panels à clavier et tactiles Magelis GK (Version 1.0)
    Magelis GK Advanced Keypad-Touchscreen panels catalog (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis GK, Manuel de l’utilisateur (Version 01)
    Magelis GK, User Manual (Version 01)
    Date 21/09/17
    Taille 2 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 20/03/19
    Taille 153.9 KB
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 20/03/19
    Taille 150.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for HMIGK5310: Magelis GK Keypad-touchscreen panel 10.4 screen (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/03/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/03/19
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.