France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis HMI GTO
Image HMIGTO2315

HMIGTO2315

Image HMIGTO2315
HMIGTO2315

Magelis - terminal tactile - 320x240 pixels QVGA - 5,7p TFT - 96MB - façade inox

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 192,53 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis GTO
    fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    taille de l'affichage
    5,7 pouces
    alimentation
    Source externe
    système d'exploitation
    Magelis
    type de pile
    Lithium batterie pour RAM interne, autonomie: 100 jours, temps de chargement = 5 jour(s), durée de vie de la batterie = 10 année(s)
    équipement fournis
    1 film de protection
    Complémentaires
    type de terminal
    Écran tactile
    type d'afficheur
    LCD TFT rétro-éclairé
    résolution de l'afficheur
    320 x 240 pixels QVGA
    zone tactile
    1024 x 1024
    panneau tactile
    Film résistant, 1000000 cycle
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures blanc à 25 °C
    luminosité
    16 niveaux - contrôle par le terminal tactile
    16 niveaux - contrôle par logiciel
    police de caractère
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Japonais (ANK, Kanji)
    Chinois (chinois simplifié)
    ASCII
    Coréen
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    puissance consommée maximale en W
    6,5 W lorsque l'alimentation n'est pas fournie à des périphériques externes
    4,5 W avec le rétro éclairage éteint
    5 W avec le rétro éclairage diminué
    10,5 W
    signalisation locale
    Led d'état vert, fixe pour offline
    Led d'état vert, fixe pour en fonctionnement
    Led d'état orange, flash pour Démarrage du logiciel
    Led d'état rouge, fixe pour alimentation électrique (Marche)
    Led d'état incolore, estompé pour alimentation électrique (Arrêt)
    LED port COM2 jaune, fixe pour donnée en cours d'envoi
    LED port COM2 jaune, estompé pour pas d'échange de données
    LED carte SD vert, fixe pour carte insérée
    LED carte SD vert, estompé pour carte absente
    désignation du logiciel
    Vijeo Designer logiciel de configuration >= V6.1
    type de mémoire
    Flash EPROM, 96 Mo
    données sauvegardées
    512 Ko RAM interne (SRAM)
    équipement de stockage de données
    Carte SD, <= 32 GB
    Carte SDHC, <= 32 GB
    protocoles téléchargeables
    Schneider Electric Modicon Modbus
    Schneider Electric Modicon Uni-TE
    Schneider Electric Modicon Modbus Plus
    Schneider Electric Modicon FIPWAY
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Schneider Electric Modicon Modbus TCP
    type de connexion intégrée
    Liaison série COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, taux de transmission : 2400…115200 bps
    Liaison série COM2 RJ45, interface: RS485, taux de transmission : 2400…115200 bps
    Liaison série COM2 RJ45, interface: RS485, taux de transmission : 187,5 kbps compatible avec Siemens MPI
    Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX
    Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3
    USB 2,0 type A
    USB 2.0 type mini B
    montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Par 8 écrous
    Par 4 étriers en L
    matière de la face avant
    Inox 304
    matière du coffret
    PPT
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    largeur
    213,5 mm
    hauteur
    181 mm
    profondeur
    59,5 mm
    poids du produit
    1,2 kg
    Environnement
    normes
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    EN 61131-2
    certifications du produit
    KCC
    CE
    CULus
    C-Tick
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP66K se conformer à CEI 60529 (face avant)
    IP66K se conformer à DIN 40050-9 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z se conformer à EN/IEC 61131-2
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm (f = 5…9 Hz) - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à EN/IEC 61131-2
    1 gn (f = 9…150 Hz) - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à EN/IEC 61131-2
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • croate
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue de Advanced Optimum panels Magelis GTO (Version 2.0)
    Magelis GTO Advanced Optimum Panels Catalog (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HMIZECOV. Harsh Environment Protection for HMIGTO, instruction sheet (Version 01)
    Magelis GTO Graphic Terminals, ATEX Instruction Guide (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis GTO Quick Reference Guide (Version 04)
    Date 01/07/16
    Taille 15.1 MB
    Magelis HMIGTO for Vijeo Designer, User Manual (Version 05)
    Magelis HMIGTO pour Vijeo XD, Manuel utilisateur (Version 00)
    Magelis HMIGTO pour Vijeo Designer, Manuel utilisateur (Version 05)
    Magelis HMI GTO for Vijeo XD, User Manual (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 153.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for HMIGTO2315: advanced touchscreen panel stainless 320 x 240 pixels QVGA- 5.7" TFT - 96 MB (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 327.3 KB
    BV_Marine Certificate_HMIGTO_XBTN_XBTR (Version 1.0)
    RINA_Marine Certificate_HMIGTO (Version 1.0)
    Date 15/06/18
    Taille 709 KB
    DNV-GL Marine Certificate Magelis HMIGTO HMISTO (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HMIGTO... Color Touch Panel QVGA-TFT - Magelis GTO 5" & 7", Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HMIGTO... Color Touch Panel QVGA-TFT - Magelis GTO 5" & 7", Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos services en ligne

    De nombreux services - abonnements logiciels, catalogues imprimés, pièces de rechange, assistance téléphonique…- à acheter en ligne Découvrez nos services
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions extérieures


    1
    Face
    2
    Côté droit
    3
    Dessus

    Installation à l'aide des pièces de fixation


    1
    Côté gauche
    2
    Face
    3
    Côté droit
    4
    Dessus
    5
    Dessous

    Dimensions avec câbles


    1
    Côté gauche
    2
    Arrière
    3
    Côté droit
    4
    Dessus
    5
    Dessous


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage
    Dimensions de découpe du panneau


    A

    B

    C

    R

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    195 (+1, -0)

    7,68 (+0,04, -0)

    162,5 (+1, -0)

    6,40 (+0,04, -0)

    1,6 à 5

    0,06 à 0,2

    3 max.

    0,12 max.

    Dimensions des attaches de montage



    Conditions de montage
    Angle de montage


    Lorsque le panneau est installé dans une position ayant une inclinaison dépassant 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Vous pouvez utiliser un dispositif de refroidissement de l'air (ventilateur, climatiseur) pour vous assurer que la température de fonctionnement ne dépasse pas 40 °C (104 °F).

    Dégagement



Comparer les produits: /