Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony GTO
Image HMIGTO6310

HMIGTO6310

Green premium brand logo
Image HMIGTO6310
HMIGTO6310
Green premium brand logo

Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 660,24 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony GTO
    Fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    Couleur d'affichage
    65536 couleurs
    Taille de l'affichage
    12,1 pouces
    Alimentation
    Source externe
    Système d'exploitation
    Harmony
    type de pile
    Lithium batterie pour RAM interne, autonomie: 100 jours, temps de chargement = 5 jour(s), durée de vie de la batterie = 10 année(s)
    Complémentaires
    type de terminal
    Écran tactile
    Type d'afficheur
    LCD TFT rétro-éclairé
    Résolution de l'afficheur
    800 x 600 pixels SVGA
    zone tactile
    1024 x 1024
    panneau tactile
    Film résistant, 1000000 cycle
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures blanc à 25 °C
    luminosité
    16 niveaux - contrôle par le terminal tactile
    16 niveaux - contrôle par logiciel
    police de caractère
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    ASCII (caractères européens)
    Chinois (chinois simplifié)
    Japonais (ANK, Kanji)
    Coréen
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    Puissance consommée maximale en W
    12 W lorsque l'alimentation n'est pas fournie à des périphériques externes
    7 W avec le rétro éclairage éteint
    8 W avec le rétro éclairage diminué
    17 W
    Signalisation locale
    Led d'état vert, fixe pour offline
    Led d'état vert, fixe pour en fonctionnement
    Led d'état orange, flash pour Démarrage du logiciel
    Led d'état rouge, fixe pour alimentation électrique (Marche)
    Led d'état incolore, estompé pour alimentation électrique (Arrêt)
    LED port COM2 jaune, fixe pour donnée en cours d'envoi
    LED port COM2 jaune, estompé pour pas d'échange de données
    LED carte SD vert, fixe pour carte insérée
    LED carte SD vert, estompé pour carte absente
    désignation du logiciel
    Vijeo Designer logiciel de configuration >= V6.1
    type de mémoire
    Flash EPROM, 96 Mo
    données sauvegardées
    512 Ko RAM interne (SRAM)
    équipement de stockage de données
    Carte SD, <= 32 GB
    Carte SDHC, <= 32 GB
    protocoles téléchargeables
    Schneider Electric Modicon Modbus
    Schneider Electric Modicon Uni-TE
    Schneider Electric Modicon Modbus Plus
    Schneider Electric Modicon FIPWAY
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Schneider Electric Modicon Modbus TCP
    type de connexion intégrée
    Liaison série COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, taux de transmission : 2400…115200 bps
    Liaison série COM2 RJ45, interface: RS485, taux de transmission : 2400…115200 bps
    Liaison série COM2 RJ45, interface: RS485, taux de transmission : 187,5 kbps compatible avec Siemens MPI
    Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX
    Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3
    USB 2,0 type A
    USB 2.0 type mini B
    Montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Par 4 vis-étrier
    matière de la face avant
    PPT
    matière du coffret
    PPT
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Largeur
    315 mm
    Hauteur
    241 mm
    Profondeur
    56 mm
    Poids du produit
    2,5 kg
    Environnement
    Normes
    UL 508
    EN 61131-2
    IEC 61000-6-2
    Certifications du produit
    C-Tick
    KCC
    CULus
    CE
    Température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
    Tenue aux chocs mécaniques
    147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z se conformer à EN/IEC 61131-2
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm (f = 5…9 Hz) - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à EN/IEC 61131-2
    1 gn (f = 9…150 Hz) - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à EN/IEC 61131-2
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3,24 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    17,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    32,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    39 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    30
    Poids de l'emballage 2
    106,9 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues23
    • français9
    • anglais17
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 21/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 06/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIZECOV. Harsh Environment Protection for HMIGTO, instruction sheet (Version 01)
    Fichiers dans le document
    pdf
    765.6 KB
    pdf
    322 KB
    pdf
    328.2 KB
    pdf
    763.1 KB
    pdf
    333.2 KB
    pdf
    393.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.8 MB
    Date 01/11/16
    Fichiers dans le document
    pdf
    765.6 KB
    pdf
    322 KB
    pdf
    328.2 KB
    pdf
    763.1 KB
    pdf
    333.2 KB
    pdf
    393.9 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 210.3 KB
    Date 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 58.6 KB
    Date 01/12/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony HMIGTO pour Vijeo Designer, Manuel utilisateur (Version 06)
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les unités HMIGTO
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 01/11/19
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les unités HMIGTO
    Harmony HMIGTO pour EcoStruxure™ Operator Terminal Expert, Guide de référence du matériel (Version 02)
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les unités HMIGTO.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 01/11/19
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les unités HMIGTO.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/11/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.6 KB
    Date 07/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153.9 KB
    Date 07/08/18
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 149.3 KB
    Date 26/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 709 KB
    Date 15/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 443 KB
    Date 06/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 165.9 KB
    Date 19/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 327.3 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIGTO6310 : Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    Description
    Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIGTO6310 : Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    Description
    Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIGTO6310 : Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    Description
    Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Magelis - terminal tactile - 800x600 pixels SVGA - 12,1p TFT - 96MB
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 140.3 KB
    Date 01/06/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01/03/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions extérieures


    1
    Face
    2
    Côté droit
    3
    Dessus

    Installation à l'aide des pièces de fixation


    1
    Côté gauche
    2
    Face
    3
    Côté droit
    4
    Dessus
    5
    Dessous

    Dimensions avec câbles


    1
    Côté gauche
    2
    Arrière
    3
    Côté droit
    4
    Dessus
    5
    Dessous


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage
    Dimensions de découpe du panneau


    A

    B

    C

    R

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    301,5 (+1, -0)

    11,87 (+0,04, -0)

    227,5 (+1, -0)

    8,96 (+0,04, -0)

    1,6 à 5

    0,06 à 0,2

    3 max.

    0,12 max.

    Dimensions des attaches de montage



    Conditions de montage
    Angle de montage


    Lorsque le panneau est installé dans une position ayant une inclinaison dépassant 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Vous pouvez utiliser un dispositif de refroidissement de l'air (ventilateur, climatiseur) pour vous assurer que la température de fonctionnement ne dépasse pas 40 °C (104 °F).

    Dégagement