France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis SCU
Image HMISCU8A5

HMISCU8A5

Image HMISCU8A5
HMISCU8A5

Magelis - contrôleur graphique 5,7p - couleur TFT - 16E/10S TOR

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    753,72 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis SCU
    fonction produit
    Contrôleur IHM tactile
    taille de l'affichage
    5,7 pouces
    type d'affichage
    avec LED rétroéclairé LCD TFT couleur
    afficheur tactile
    Analogique
    présentation du produit
    Produit complet
    Complémentaires
    résolution de l'afficheur
    320 x 240 pixels QVGA
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures avec 65 000 couleurs
    luminosité
    Réglage sur 16 niveaux
    Angle de vue horizontal x vertical
    60° droit
    60° gauche
    40° supérieur
    60° inférieur
    police de caractère
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    ASCII
    Coréen
    Japonais (ANK, Kanji)
    Chinois (chinois simplifié)
    alimentation
    Source externe
    [Us] tension d'alimentation
    24 V (20,4…28,8 V)CC
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    courant à l'appel
    30 A
    puissance consommée en W
    24 W
    signalisation locale
    Sans signalisation
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    Logiciel de programmation
    SoMachine
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    333 MHz
    type de mémoire
    Flash NAND, 128 MB
    Stockage de données interne FRAM, 128 Ko
    Application en marche DRAM, 128 MB
    type de connexion intégrée
    1 liaison série - RJ45 - RS232/RS485 (taux: <= 115,2 kbits/s)
    1 Ethernet TCP/IP - RJ45
    1 USB 2.0 type mini B
    1 USB 2,0 type A
    maître bus CANopen - SUB-D 9
    horodateur
    Intégré
    protocoles téléchargeables
    Modbus TCP/IP
    CANopen
    Modbus
    mode de fixation
    Avec 1 écrou - (diamètre: Ø 22 mm, monté sur: 1…6 mm d'épaisseur de paroie
    matière du coffret
    PC/PBT et PAA
    tenue aux chocs mécaniques
    147 m/s² pour 11 ms (sur rail DIN) se conformer à IEC 60068-2-27
    294 m/s² pour 6 ms (montage en tableau) se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air) se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (décharge par contact) se conformer à IEC 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80 MHz…3 GHz) se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (câbles d'alimentation) se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV (entre les E/S analogiques et la tension de fonctionnement) se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (câblages des relais) se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV (Ligne Ethernet) se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV (Ligne port COM) se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV (Ligne CAN) se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (alimentation (mode commun)) se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 1 kV (alimentation (mode différentiel)) se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 1 kV mode commun (E/S Digitale) se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 0,5 kV mode différentiel (E/S Digitale) se conformer à IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à IEC 61000-4-6
    Émission transmise par conduction - niveau de test: 150 kHz…30 MHz se conformer à EN 55011
    Émission rayonnée - niveau de test: 30 MHz…1 GHz se conformer à EN 55011
    nombre entrées TOR
    2 pour entrée rapide (mode normal) se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    14 pour entrée digitale se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    tension entrées numériques
    24 V DC, entrée digitale: PNP ou NPN (positif/négatif)
    nombre de points communs
    1 pour entrée rapide (compteur rapide)
    2 pour entrée digitale
    courant d'entrée TOR
    7,83 mA pour entrée rapide
    5 mA pour digitale
    impédance d'entrée
    2,81 kOhm
    4,7 kOhm
    alimentation électrique du capteur
    15…28,8 V DC, tension (état 1): >= 15 V, courant (état 1): >= 5 mA, tension (état 0): <= 5 V, courant (état 0): <= 1,5 mA
    15…28,8 V DC, tension (état 1): >= 15 V, courant (état 1): >= 2,5 mA, tension (état 0): <= 5 V, courant (état 0): <= 1 mA
    temps de filtrage configurable
    0 ms sans filtre (aucun)
    0.004…0.04 ms filtre anti-rebonds (déclenchement et filtre par pas Nx0.5ms (64>=N>=2))
    3…12 ms intégrateur (aucun/run/stop)
    maximum input frequency
    100 kHz pour entrée rapide (codeur) - type de commande A/B
    100 kHz pour entrée rapide - type de commande simple phase
    100 kHz pour entrée rapide - type de commande impulsion/instruction
    distance maximale entre les appareils
    Câble blindé: <10 m pour entrée rapide
    Câble blindé: <100 m pour entrée digitale
    Câble non blindé: <50 m pour entrée digitale
    pas de raccordement
    3,5 mm
    protection surtension
    Avec protection contre les surtensions
    isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne
    500 V CC
    isolement entre voies
    Aucun
    nombre sorties TOR
    2 sortie rapide (mode normal), logique de sortie: source
    8 sortie digitale, logique de sortie: source
    tension de sortie numérique
    24 V CC (limite de tension: 19,2…28,8 V) avec transistor sortie(s) digitale(s)
    24 V CC (limite de tension: 5...30 V) avec relais sortie(s) digitale(s)
    220 V CA (limite de tension: 100…250 V) avec relais sortie(s) digitale(s)
    nombre d'entrées/sorties
    2 pour entrée rapide, raccordement(s): FI0…FI1
    14 pour entrée digitale, raccordement(s): DI0…DI13
    2 pour sortie rapide, raccordement(s): FQ0…FQ1
    8 pour sortie digitale, raccordement(s): DQ0…DQ7
    courant de sortie TOR
    2 A (courant par groupe de sorties <4 A), temps de réponse 5 ms avec contact ouvert pour sortie digitale
    2 A (courant par groupe de sorties <4 A), temps de réponse 2 ms avec contact fermé pour sortie digitale
    300 mA, temps de réponse 2 ms pour sortie rapide (mode normal)
    50 mA, temps de réponse 2 ms pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ entre l’E/S et l'électronique interne
    > 10 MΩ entre alimentation et terre
    maximum output frequency
    100 kHz pour sortie rapide (mode PTO)
    1 kHz pour sortie rapide (mode PWM)
    erreur de précision absolue
    +/-0,1% de la pleine échelle rapport cyclique 1 à 9% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
    1 % de déviation maximale rapport cyclique 1 à 9% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
    +/- 5 % de la pleine échelle rapport cyclique 10 à 90% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
    +/- 10 % de la pleine échelle rapport cyclique 20 à 80% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
    +/- 15 % de la pleine échelle rapport cyclique 30 à 70% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
    hauteur
    129,4 mm
    largeur
    163 mm
    profondeur
    76,22 mm
    poids du produit
    0,764 kg
    Environnement
    normes
    RoHS China SJ/T 11363-2006
    IEC 61000-6-2
    ANSI/ISA 12-12-01
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2
    FCC Class A
    EN 61131-2
    WEEE directive 2002/96/EC
    Conforme RoHS
    UL 508
    certifications du produit
    CULus 508
    KCC
    CULus CSA 22-2 No 142
    GOST
    CUL 1604 Class 1 Division 2
    C-Tick
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    altitude de stockage
    0…10000 m
    pression maximale
    800…1114 hPa
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664
    caractéristique d'environnement
    Gaz non corrosif
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • hongrois
    • croate
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catlogue Small HMI controllers Magelis SCU (Version 4.0)
    Magelis™ SCU Small HMI Controllers (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HMIZSURDP.. Remote Controller Module Connection Cable, Instruction Sheet (Version 01)
    Magelis HMISTU and HMISCU Terminals ATEX/IECEx, Instruction Guide (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis SCU - HMI Controller, Programming guide (Version 06)
    Magelis SCU - HMI Controller, Guide de programmation (Version 06)
    Magelis SCU - HMI Controller, Quick Reference Guide (Version 00)
    Magelis SCU - HMI Controller, Guide de la bibliothèque PTO/PWM (Version 05)
    Magelis SCU - HMI Controller,Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 03)
    Magelis SCU - HMI Controller, Quick Reference Guide (Version 02)
    Magelis SCU HMI Controller, Hardware Guide (Version 05)
    Magelis SCU - HMI Controller, Guide de référence du matériel (Version 05)
    Magelis SCU - HMI Controller, PTO/PWM Library Guide (Version 05)
    Magelis SCU - HMI Controller, HSC Library Guide (Version 04)
    Magelis SCU - HMI Controller, PLCSystem Library Guide (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 153.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for HMISCU8A5: 5”7 color touch controller panel - Dig 16 inputs/10 outputs (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for HMISCU8A5: 5”7 color touch controller panel - Dig 16 inputs/10 outputs (Version 2.0)
    Compact CANopen HMI Controller SCU - - Wiring Diagram (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 327.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Manuel utilisateur système
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact CANopen HMI Controller SCU (Version 00)
    Date 01/03/15
    Taille 6.7 MB
    Date 01/03/15
    Taille 16.3 MB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /