France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis STO/STU
Image HMISTO512

HMISTO512

Image HMISTO512
HMISTO512

Magelis - écran tactile LCD - 3,4p - monochrome - rétroéclair. rouge/blanc/rose

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    337,42 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis STO & STU
    fonction produit
    Écran tactile
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Complémentaires
    taille de l'affichage
    3,4 pouces
    type d'afficheur
    LCD STN rétro-éclairé monochrome
    couleur de fond
    Blanc, rose et rouge
    résolution de l'afficheur
    200 x 80 pixels
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    10 000 heures avec RED
    50 000 heures avec rose
    50 000 heures avec blanc
    luminosité
    8 niveaux
    contraste
    16 niveaux via dalle tactile
    police de caractère
    Japonais (ANK, Kanji)
    Coréen
    ASCII
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Chinois (chinois simplifié)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %
    courant à l'appel
    30 A
    signalisation locale
    Opération normale: 1 LED (vert)
    puissance consommée en W
    5 W
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    Fréquence du processeur
    333 MHz
    type de mémoire
    Mémoire d'application 16 Mo
    Sauvegarde des données 128 Ko
    type de connexion intégrée
    1 USB 2.0 type mini B
    1 USB 2,0 type A
    alimentation puissance - bornier débrochable à vis
    liaison série COM1 - RJ45 femelle - RS232C/RS485 (taux: <= 115,2 kbits/s)
    alimentation
    Source externe
    horodateur
    Accès à l'horodateur de l'automate
    protocoles téléchargeables
    Protocoles tiers
    Uni-TE
    Modbus
    mode de fixation
    Avec 2 clips à ressort, monté sur panneau d'une épaisseur 1,6…5 mm
    matière du coffret
    PPT
    marquage
    CE
    hauteur
    77,5 mm
    largeur
    116,5 mm
    profondeur
    36,5 mm
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    3 ms
    normes
    FCC Class A
    UL 1604
    UL 508
    IEC 61000-6-2
    EN 61131-2
    certifications du produit
    UL Class 1 Division 2 T4A
    UL Class 1 Division 2 T5
    C-Tick
    CULus
    GOST
    CE
    KCC
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Résistance aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Small Panels Magelis STU et STO (Version 4.0)
    Magelis STU and STO Small Panels Catalog (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HMIZSUSBB USB Data Transfer Front Cable (Version 00)
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis Small Panels HMI STO, Manuel utilisateur (Version 06)
    Magelis Small Panels HMI STO, User Manual (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 153.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for HMISTO512: touch panel screen 34 Monochrome W/P/R (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 327.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos services en ligne

    De nombreux services - abonnements logiciels, catalogues imprimés, pièces de rechange, assistance téléphonique…- à acheter en ligne Découvrez nos services
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions avec des attaches à ressort


    (1)
    Dessus
    (2)
    Avant


    Dimensions sans attaches à ressort


    (1)
    Dessus
    (2)
    Avant
    (3)
    Côté droit


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement



    Découpe du panneau


    (1)
    Panneau

    A (mm)

    A (po)

    B (mm)

    B (po)

    C (mm)

    Attaches à ressort

    C (po)

    Attaches à ressort

    R (mm)

    R (po)

         +1

    105

         -0

         +0,04

    4,13

         -0

         +1

    66

         -0

         +0,04

    2,59

         -0

    1,5 à 6,0

    0,059 à 0,236

    2,0 à 3,0

    0,078 à 0,118


Comparer les produits: /