France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis STO/STU
Image HMISTU655

HMISTU655

Image HMISTU655
HMISTU655

Magelis - écran tactile TFT - 3,5p - QVGA - couleur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    443,18 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis STO & STU
    fonction produit
    Écran tactile
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU ARM9
    Complémentaires
    taille de l'affichage
    3,5 pouces
    type d'afficheur
    Écran tactile couleur QVGA TFT
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'afficheur
    320 x 240 pixels QVGA
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    luminosité
    16 niveaux
    police de caractère
    Chinois (chinois simplifié)
    Japonais (ANK, Kanji)
    ASCII
    Coréen
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    puissance consommée en W
    6,5 W
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    Fréquence du processeur
    333 MHz
    type de mémoire
    Mémoire d'application 16 Mo
    Sauvegarde des données 64 ko
    type de connexion intégrée
    1 USB 2.0 type mini B
    1 USB 2,0 type A
    liaison série COM1 - RJ45 femelle - RS232C/RS485 (taux: <= 115,2 kbits/s)
    alimentation puissance - bornier débrochable à vis
    horodateur
    Accès à l'horodateur de l'automate
    protocoles téléchargeables
    Modbus TCP/IP
    Modbus
    Uni-TE
    Protocoles tiers
    mode de fixation
    Trou Ø 22 mm
    matière du coffret
    PC/PBT
    marquage
    Avec logo Schneider
    CE
    hauteur
    98,15 mm
    largeur
    118 mm
    profondeur
    55,3 mm
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    normes
    IEC 61000-6-2
    EN 61131-2
    UL 1604
    UL 508
    FCC Class A
    certifications du produit
    CULus
    C-Tick
    Marine
    UL classe 1 Div2 T4A ou T5
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Small Panels Magelis STU et STO (Version 4.0)
    Magelis STU and STO Small Panels Catalog (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HMIZSUSBB USB Data Transfer Front Cable (Version 00)
    TM238PAK01 Starter Pack Content (Version 02)
    Date 01/11/11
    Taille 3.2 MB
    Magelis HMISTU and HMISCU Terminals ATEX/IECEx, Instruction Guide (Version 01)
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Material Working - Drilling Machine With M221, Project Template User Guide (Version 00)
    Magelis HMISTU655 / 855, User Manual (Version 07)
    Magelis HMISTU655 / 855, Manuel utilisateur (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 153.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for HMISTU655: touch panel screen 35 Color (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for HMISTU655: touch panel screen 35 Color (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 327.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Manuel utilisateur système
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Version 00)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 (Version 00)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos services en ligne

    De nombreux services - abonnements logiciels, catalogues imprimés, pièces de rechange, assistance téléphonique…- à acheter en ligne Découvrez nos services
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Modules d'affichage et arrière
    Dimensions


    (1)
    Côté droit
    (2)
    Avant


    Module arrière
    Dimensions


    (1)
    Avant
    (2)
    Côté droit


    Module d'affichage
    Dimensions


    (1)
    Avant
    (2)
    Côté droit
    (2)
    Dessus


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement



    Découpe du panneau


    C (mm)

    C (po)

    D (mm)

    D (po)

         +0

    30,00

         -0,20

         +0

    1,18

         -0,007

         +0

    4,00

         -0,20

         +0

    0.15

         -0,007

    NOTE : Avec l'option téton, le couple de rotation pouvant être supporté par le module d'affichage est de 6 Nm (53,10 po-lb).


Comparer les produits: /