Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium ILA, ILE, ILS
Image ILE2P662PC1A0

ILE2P662PC1A0

Green premium brand logo
Image ILE2P662PC1A0
ILE2P662PC1A0
Green premium brand logo

Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 137,11 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 28 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Moteur Lexium intégré
    Fonction produit
    Moteur de mouvement intégré
    Nom de l'appareil
    ILE
    type de moteur
    Moteur CC sans balai
    nombre de pôles de moteur
    6
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    48 V
    24 V
    Type de réseau
    CC
    Interface de communication
    Ethernet Powerlink, intégré
    Longueur
    140 mm
    interface de communication
    Vitesse minimum de rotation+couple moyen
    Raccordement électrique
    Connecteur industriel
    frein de parking
    Sans
    type de réducteur
    Sans
    ratio réducteur
    1:1
    vitesse nominale
    3100 tr/min à 24 V
    5000 tr/min à 48 V
    couple nominal
    0,5 N.m à 24 V
    0,5 N.m à 48 V
    Complémentaires
    Vitesse de transmission
    100 Mbits
    Support de montage
    Flasque
    taille bride moteur
    66 mm
    nombre de taille moteur
    2
    diamètre du centrage
    40 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    4,4 mm
    diamètre des trous de fixation
    73,54 mm
    type de retour
    Codeur BLDC
    type d'arbre
    Lisse
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    8 mm
    longueur de l'axe
    25 mm
    Limites de la tension d'alimentation
    18…55,2 V
    Consommation électrique
    7000 mA crête
    5500 mA continu maximum
    Calibre du fusible à associer
    16 A
    interface de mise en service
    Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
    type d’entrée/sortie
    4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
    Tension état 0 garanti
    -3…4,5 V
    Tension état 1 garanti
    15…30 V
    courant d'entrée TOR
    10 mA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité
    3 mA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité
    2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
    Tension de sortie numérique
    23…25 V
    courant commuté maximum
    100 mA par sortie
    200 mA total
    Type de protection
    Suppression sûre du couple
    Court-circuit à la tension de sortie
    Surtension en sortie
    maximum supply current
    0,1 A (étage de puissance désactivé)
    7 A à 48 V
    9,5 A à 24 V
    puissance de sortie nominale
    162 W à 24 V
    262 W à 48 V
    couple crête à l’arrêt
    0,8 N.m à 24 V
    0,8 N.m à 48 V
    couple à l'arrêt
    0,54 N.m
    couple de détente
    0,106 N.m
    résolution retour vitesse
    12 points/tour
    erreur de précision
    +/- 0,5 °
    inertie du rotor
    0,34 kg.cm²
    vitesse mécanique maximum
    5000 Tr/mn
    7000 Tr/mn
    force radiale maximale Fr
    80 N
    force axiale maximale Fa
    30 N (pression de force)
    30 N (force de traction)
    durée de vie en heures
    20000 H palier
    Marquage
    CE
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Poids du produit
    1,75 kg
    Environnement
    Normes
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 50347
    CEI 60072-1
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3:2001, deuxième environnement
    CEI 61800-3, Ed. 2
    EN/IEC 61800-3
    Certifications du produit
    UL
    CUL
    TÜV
    température de fonctionnement
    40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
    0…40 °C (sans)
    température ambiante autour de l'appareil
    105 °C amplificateur de puissance
    110 °C moteur
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    humidité relative
    15…85 % sans condensation
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/IEC 60068-2-29
    Degré de protection IP
    IP41 douille d’arbre: se conformer à EN/IEC 60034-5
    IP54 total excepté la douille d’arbre: se conformer à EN/IEC 60034-5
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,95 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    35,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 20/01/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 28/11/08
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106 KB
    Date 01/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ILE2P662PC1A0 : Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    Description
    Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ILE2P662PC1A0 : Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    Description
    Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ILE2P662PC1A0 : Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    Description
    Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, powerlink
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.3 KB
    Date 01/04/20
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 400 KB
    Date 01/04/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.