Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 62 ILM
Image ILM0702P11A0000

ILM0702P11A0000

Green premium brand logo
Image ILM0702P11A0000
ILM0702P11A0000
Green premium brand logo

MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 434,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 12 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    PacDrive 3
    Fonction produit
    Entraînement intégré de servomoteur
    Nom de l'appareil
    ILM
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    250…700 V
    courant continu à l'arrêt
    2,5 A
    couple à l'arrêt
    1,7 N.m
    couple crête à l'arrêt
    7,6 N.m
    Puissance de sortie nominale
    720 W
    Couple nominal
    1,15 N.m
    vitesse nominal
    6000 tr/min
    courant maximal Irms
    11,8 A
    [In] courant nominal
    1,5 A
    type d'arbre
    Avec clavette
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    11 mm
    longueur de l'axe
    23 mm
    largeur clavette
    18 mm
    type de retour
    Absolu mono-tour SinCos Hiperface
    résolution du retour vitesse
    128 périodes
    frein de parking
    Sans
    Support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    taille bride moteur
    70 mm
    constante de couple
    0,76 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    48 V/ktr/mn à 20 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,41 kg.cm²
    résistance du stator
    4,2 Ohm à 20 °C pour Ph/Ph
    2,92 Ohm à 120 °C pour Ph/N
    inductance du stator
    19 mH à 20 °C pour Ph/Ph
    9,5 mH à 120 °C pour Ph/N
    force radiale maximale Fr
    710 N à 1000 Tr/mn
    560 N à 2000 Tr/mn
    490 N à 3000 Tr/mn
    450 N à 4000 Tr/mn
    410 N à 5000 Tr/mn
    390 N à 6000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    226 mm
    nombre de taille moteur
    2
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    82 mm
    Poids du produit
    3,4 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP54
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    4,02 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    21 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18 cm
    Longueur de l'emballage 1
    35,6 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais6
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 145.3 KB
    Date 11/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 340.3 KB
    Date 19/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 11/07/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 691.9 KB
    Date 01/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ILM0702P11A0000 : MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    Description
    MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ILM0702P11A0000 : MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    Description
    MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ILM0702P11A0000 : MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    Description
    MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM ,KEY,
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 221.5 KB
    Date 01/08/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.9 KB
    Date 01/06/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.