Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image IMD-IM10-H

IMD-IM10-H

Image IMD-IM10-H
IMD-IM10-H

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 783,55 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    IM10-H
    Fonction produit
    Dispositif de contrôle d'isolement
    Fonction de l’appareil
    Hôpital
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Langue utilisateur
    Italien
    Espagnol
    Chinois
    Russe
    Anglais
    Portugais
    Allemand
    Français
    Complémentaires
    tension du réseau
    0…230 V - CA à 50/60 Hz (phase-neutre)
    0…100 V - CC
    type de mesure
    Résistance isolation du réseau - plage de mesure: 1 kOhm…10 MOhm
    signalisation locale
    Vert voyant lumineux: résistance d'isolement satisfaisante
    Orange voyant lumineux: inférieur au seuil de défaut
    réglage du seuil
    Erreur: 50…500 kOhm
    Temps de réponse
    <= 1 s
    auxiliary supply voltage
    125…250 V CC +/- 15 %
    110…230 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
    Puissance consommée en VA maximale
    12 VA
    tension de mesure
    25 V
    courant de mesure
    0…0,2 mA
    internal impedance
    110 kOhm - CA à 50/60 Hz
    Test de fonctionnement
    Manuel
    output contact
    1 F/O standard ou sans défaillance
    breaking capacity
    250 V - CA à 6 A
    12…24 V - CC à 6 A
    Protocole de communication
    -
    Type d'afficheur
    Affichage numérique
    Mode d'installation
    Suspendu
    Encliquetable
    Support de montage
    Panneau
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornier débrochable à vis0,2…2,5 mm²
    Matière
    Thermoplastique
    Poids du produit
    0,25 kg
    Hauteur
    110 mm
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    59 mm
    Environnement
    tenue diélectrique
    4000 V - CA
    5500 V - CC
    degré de protection IP
    Face avant: IP52
    caractéristique d'environnement
    Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-30
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-56
    Brouillard salin se conformer à CEI 60068-2-52
    Degré de pollution
    2
    Type d'installation
    Intérieure
    normes
    IEC 61010-1
    IEC 61557-8
    CEI 60364-7-710
    CEI 61326-2-4
    Certifications du produit
    EAC
    BV
    CE
    DNV
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    391 g
    Hauteur de l'emballage 1
    10,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    391 g
    Hauteur de l'emballage 2
    10,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    13,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    16,5 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    8
    Poids de l'emballage 3
    3,6 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais7
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.5 MB
    Date 29/07/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 923.1 KB
    Date 18/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 838 KB
    Date 14/12/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IM10-H CAD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    271.5 KB
    zip
    303.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 575.2 KB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    271.5 KB
    zip
    303.7 KB
    IM10-H_CAD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.6 MB
    Date 28/02/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.4 KB
    Date 02/02/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM10-H : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM10-H : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM10-H : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.4 KB
    Date 29/04/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.