Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image IMD-IM20

IMD-IM20

Image IMD-IM20
IMD-IM20

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 918,70 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    IM20
    Fonction produit
    Dispositif de contrôle d'isolement
    Fonction de l’appareil
    Application marine
    Application environnement standard
    electrical circuit type
    Réseau moyennement ou faiblement perturbé
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Langue utilisateur
    Espagnol
    Anglais
    Français
    Allemand
    Russe
    Chinois
    Portugais
    Italien
    Complémentaires
    tension du réseau
    0…600 V - CA à 45…440 Hz (appareil connecté au neutre)
    0…480 V - CA à 45…440 Hz (appareil connecté à la phase)
    0…345 V - CC
    enregistrement de données
    Journaux d'alarme
    type de mesure
    Résistance isolation du réseau - plage de mesure: 0,1 kOhm…10 MOhm
    Capacité de fuite à la terre - plage de mesure: 0.1…40 µF
    Historique des alarmes
    signalisation locale
    Vert voyant lumineux: résistance d'isolement satisfaisante
    Blanc voyant lumineux: inférieur au seuil de prévention
    Orange voyant lumineux: inférieur au seuil de défaut
    Orange flash voyant lumineux: erreur transitoire
    réglage du seuil
    Prévenir: 1 kOhm…1 MOhm
    Erreur: 0,5…500 kOhm
    Plage de réglage de temporisation
    0...5 min pour circuit de signalisation
    Temps de réponse
    <= 5 s
    auxiliary supply voltage
    110 à 415 V CA 45…440 Hz +/- 15 %
    125…250 V CC +/- 15 %
    Puissance consommée en VA maximale
    12 VA
    tension de mesure
    75 V
    courant de mesure
    0…0,4 mA
    internal impedance
    110 kOhm - CA à 0.1…440 Hz
    Test de fonctionnement
    Manuel
    Auto-test
    output contact
    1 F/O standard ou sans défaillance
    breaking capacity
    250 V - CA à 6 A
    12…24 V - CC à 6 A
    fonction d'entrée
    Inhibition d'injection: 24 V CC 5 mA
    Protocole de communication
    Modbus
    Port de communication
    RS485
    Type d'afficheur
    Affichage numérique
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Suspendu
    Support de montage
    Rail DIN
    Panneau
    mode de raccordement
    Bornier débrochable à vis0,2…2,5 mm²
    Matière
    Thermoplastique
    Catégorie de surtension
    III
    Poids
    0,25 kg
    Hauteur
    110 mm
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    59 mm
    Environnement
    tenue diélectrique
    4000 V - CA
    5500 V - CC
    degré de protection IP
    Face avant: IP52
    caractéristique d'environnement
    Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-30
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-56
    Brouillard salin se conformer à CEI 60068-2-52
    Altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    Degré de pollution
    2
    Type d'installation
    Intérieure
    normes
    CEI 60364-4-41
    IEC 61010-1
    IEC 61557-8
    CEI 61326-2-4
    Certifications du produit
    BV
    DNV
    CE
    EAC
    RMRS
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,403 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    13,500 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,400 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16,400 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais7
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 29/07/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 26/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 26/10/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IM20 CAD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    292.8 KB
    zip
    316 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 608.8 KB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    292.8 KB
    zip
    316 KB
    IM20_CAD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,010.7 KB
    Date 28/02/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.4 KB
    Date 02/02/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM20 : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM20 : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM20 : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.4 KB
    Date 29/04/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.