Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Vigilohm
Image IMD-IM400

IMD-IM400

Green premium brand logo
Image IMD-IM400
IMD-IM400
Green premium brand logo

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 5 294,96 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    IM400
    Fonction produit
    Dispositif de contrôle d'isolement
    Fonction de l’appareil
    Application marine
    Application environnement standard
    electrical circuit type
    Réseau grandement ou très perturbé
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Langue utilisateur
    Italien
    Français
    Allemand
    Chinois
    Portugais
    Russe
    Espagnol
    Anglais
    Complémentaires
    tension du réseau
    0…480 V - CA à 45…440 Hz (appareil connecté à la phase)
    0…830 V - CA à 45…440 Hz (appareil connecté au neutre)
    0…480 V - CC
    type de mesure
    Résistance isolation du réseau - plage de mesure: 10 Ohm…10 MOhm
    Capacité de fuite à la terre - plage de mesure: 0.1…500 µF
    signalisation locale
    Vert voyant lumineux: résistance d'isolement satisfaisante
    Blanc voyant lumineux: inférieur au seuil de prévention
    Rouge voyant lumineux: Défaut interne ou de raccordement
    Jaune voyant lumineux: défaut d’isolation
    Jaune flash voyant lumineux: communication
    réglage du seuil
    Pré-alarme: 1 kOhm…1 MOhm
    Alarme: 40 Ohm...500 kOhm
    Plage de réglage de temporisation
    0...120 min pour circuit de signalisation
    Temps de réponse
    <= 4 s
    auxiliary supply voltage
    100 à 440 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
    100 à 440 V CA 400 Hz +/- 15 %
    100 à 440 V CC +/- 15 %
    Puissance consommée en VA maximale
    25 VA
    tension de mesure
    120 V
    15 V
    33 V
    courant de mesure
    0…3 mA
    0…825 µA
    0…375 µA
    internal impedance
    40 kOhm - CA à 0.1…440 Hz
    40 kOhm - CC
    Test de fonctionnement
    Manuel
    Auto-test
    output contact
    2 "OF" standard ou sans défaillance
    breaking capacity
    250 V - CA à 6 A
    48 V - CC à 1 A
    fonction d'entrée
    Inhibition d'injection: 24 V CA 5 mA
    Protocole de communication
    Modbus
    Port de communication
    RS485
    Type d'afficheur
    Affichage numérique
    Mode d'installation
    Suspendu
    Support de montage
    Panneau
    Position de montage
    Horizontal
    mode de raccordement
    Bornier débrochable à vis0,2…2,5 mm²
    Matière
    Thermoplastique
    Catégorie de surtension
    III
    Poids du produit
    0,75 kg
    dimensions de la découpe
    112 x 148 mm
    Hauteur
    123 mm
    Largeur
    159 mm
    Profondeur
    90 mm
    Environnement
    tenue diélectrique
    4000 V - CA
    5500 V - CC
    degré de protection IP
    Boîtier: IP20
    Face avant: IP54
    caractéristique d'environnement
    Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-30
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-56
    Brouillard salin se conformer à CEI 60068-2-52
    Altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    Degré de pollution
    2
    Humidité relative
    0…90 %
    Type d'installation
    Intérieure
    normes
    CEI 60364-4-41
    IEC 61010-1
    IEC 61557-8
    CSA C22.2 No 14-05
    CEI 60364-5-51
    UL 508
    Certifications du produit
    DNV
    RMRS
    CE
    ABS
    EAC
    CSA
    CULus
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais9
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Version 2.0)
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.7 MB
    Date 29/07/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 26/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.2 KB
    Date 26/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 26/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.1 KB
    Date 26/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 592.5 KB
    Date 13/03/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IM400 CAD
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 28/01/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM400 : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM400 : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM400 : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.4 KB
    Date 21/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 308.2 KB
    Date 22/05/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.