Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image IMD-IM9-OL

IMD-IM9-OL

Green premium brand logo
Image IMD-IM9-OL
IMD-IM9-OL
Green premium brand logo

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 732,26 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    IM9-OL
    Fonction produit
    Dispositif de contrôle d'isolement
    Fonction de l’appareil
    Moteur hors connexion
    schéma de liaison à la terre
    TT
    TN-S
    IT
    Complémentaires
    tension du réseau
    0…690 V - CA à 45…440 Hz (phase-phase)
    0…690 V - CC (entre pôles)
    type de mesure
    Résistance d'isolement du stator
    réglage du seuil
    Pré-alarme: 0,5…10 MOhm
    Moteur ne démarre pas: 0,25…2 MOhm
    Temps de réponse
    <= 2 s
    auxiliary supply voltage
    110 à 415 V CA 45…440 Hz +/- 15 %
    125…250 V CC +/- 15 %
    internal impedance
    500 kOhm - CA à 45…440 Hz
    1 MOhm - CC
    Test de fonctionnement
    Manuel
    output contact
    1 F/O standard
    1 F/O sans défaillance
    breaking capacity
    250 V - CA à 6 A
    12…24 V - CC à 6 A
    Protocole de communication
    -
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Suspendu
    Support de montage
    Rail DIN
    Panneau
    Position de montage
    Horizontal
    Vertical
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel0,2…2,5 mm²
    Matière
    Thermoplastique
    Poids
    0,2 kg
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    67,5 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    Boîtier: IP20
    Face avant: IP40
    caractéristique d'environnement
    Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-30
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-56
    Brouillard salin se conformer à CEI 60068-2-52
    Type d'installation
    Intérieure
    normes
    IEC 61557-8
    IEC 60664-1
    Certifications du produit
    EAC
    DNV
    CE
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    228 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,2 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    7,939 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    288
    Poids de l'emballage 3
    69,51 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    75 cm
    Largeur de l'emballage 3
    60 cm
    Longueur de l'emballage 3
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais5
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 29/07/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IM9-OL CAD (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    518.9 KB
    zip
    558.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    518.9 KB
    zip
    558.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 28/02/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM9-OL : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM9-OL : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMD-IM9-OL : Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 829.3 KB
    Date 29/04/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.