France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal vertical
Image IMT35001

IMT35001

Image IMT35001
IMT35001

Multifix air, boîte étanche 1 poste diamètre 67 mm, profondeur 40 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1,41 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Air
    fonction produit
    Boîtier d’appareil
    fonction de l’appareil
    Pour installation sans échange d'air
    quantité par lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis fournie
    matière
    PP/TPE
    tenue mécanique
    Étanche à l'air
    Tenue au feu
    couleur
    Vert (NCS S 2070-G80Y)
    entrée de câble
    4 prédécoupes
    entraxe
    71 mm
    drill diameter/depth
    67 mm 40 mm
    distance entre supports
    60 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    39 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN 60670-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    installation materials (Version 3.0)
    Date 24/06/19
    Taille 778.4 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur pour estimation High runners - Unica (Version 1.1)
    Multifix Air - La nouvelle référence tout terrain (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi Modular Jack RJ45 Front plate NVE6413501-02 installation guide (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Multifix Air (Version 2)
    Date 16/01/14
    Taille 332.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Air (Version 1.0)
    Date 01/01/14
    Taille 199.1 KB
    PEP-Multifix Air Flush mounted boxes (Version 1.0)
    Date 12/12/14
    Taille 371.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /