France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal vertical
Image IMT35021

IMT35021

Image IMT35021
IMT35021

Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv. Affleur, connecteur, douille, piton

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    14,41 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Air
    fonction produit
    Boîtier de plafond
    fonction de l’appareil
    Installation étanche à l'air
    présentation du produit
    Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
    équipement fournis
    Dispositif d'accrochage pré-monté
    Prise DCL IPX4
    Prise d'éclairage avec douille E27
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    Couvercle encastré
    Crochet
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Par vis
    matière
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique)
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Acier
    PA (polyamide) 6.6
    tenue mécanique
    Étanche à l'air
    Tenue au feu
    couleur
    Vert (NCS S 2070-G80Y)
    entrée de câble
    4 entrée défonçable
    drill diameter/depth
    67 mm 50 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    49 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    installation materials (Version 3.0)
    Date 24/06/19
    Taille 778.4 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Multifix Air (Version 2)
    Date 16/01/14
    Taille 332.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Air (Version 1.0)
    Date 01/01/14
    Taille 199.1 KB
    PEP-Multifix Air Flush mounted boxes (Version 1.0)
    Date 12/12/14
    Taille 371.2 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /