Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Préfal vertical
Image IMT35023

IMT35023

Green premium brand logo
Image IMT35023
IMT35023
Green premium brand logo

Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 14,24 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Multifix
    Nom du produit
    Multifix Air
    Fonction produit
    Boîtier de plafond
    Fonction de l’appareil
    Installation étanche à l'air
    Présentation du produit
    Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
    équipement fournis
    Prise d'éclairage avec douille E27
    Crochet
    Couvercle dépassant
    Prise DCL IPX4
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    Dispositif d'accrochage pré-monté
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Par vis
    Matière
    PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique)
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    PA (polyamide) 6.6
    Acier
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Tenue mécanique
    Étanche à l'air
    Tenue au feu
    Couleur
    Vert (NCS S 2070-G80Y)
    entrée de câble
    4 entrée défonçable
    drill diameter/depth
    67 mm 50 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    49 mm
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue au feu
    850 °C
    Normes
    EN 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    installation materials (Version 3.0)
    Description
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 24/06/19
    Description
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 490.6 KB
    Date 01/02/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.7 KB
    Date 16/01/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35023 : Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    Description
    Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35023 : Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    Description
    Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35023 : Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    Description
    Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 371.2 KB
    Date 12/12/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.1 KB
    Date 01/01/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /