Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Préfal vertical
Image IMT35028

IMT35028

Green premium brand logo
Image IMT35028
IMT35028
Green premium brand logo

Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle non affleurant

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,28 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Multifix
    Nom du produit
    Multifix Air
    Fonction produit
    Kit boîte d'encastrement
    Fonction de l’appareil
    Pour installation sans échange d'air
    Présentation du produit
    Avec couvercle dépassant
    équipement fournis
    Couvercle dépassant
    Prise DCL IPX4
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Avec vis fournie
    Matière
    PP/TPE
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PC/ABS
    Tenue mécanique
    Étanche à l'air
    Tenue au feu
    Couleur
    Vert (NCS S 2070-G80Y)
    entrée de câble
    4 prédécoupes
    drill diameter/depth
    67 mm 40 mm
    distance entre supports
    60 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    39 mm
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue au feu
    850 °C
    Normes
    EN 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.7 KB
    Date 16/01/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35028 : IMT35028_REACH_DECLARATION
    Description
    IMT35028_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    IMT35028_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35028 : IMT35028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    IMT35028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    IMT35028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35028 : IMT35028_ROHS_DECLARATION
    Description
    IMT35028_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    IMT35028_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 371.2 KB
    Date 12/12/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.1 KB
    Date 01/01/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /