France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal vertical
Image IMT35031

IMT35031

Image IMT35031
IMT35031

Multifix air, boîte étanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,53 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Air
    fonction produit
    Boîtier d’appareil
    fonction de l’appareil
    Pour installation sans échange d'air
    présentation du produit
    Sans couvercle
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    3 postes
    mode de fixation
    Avec vis fournie
    matière
    PP/TPE
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    Étanche à l'air
    couleur
    Vert (NCS S 2070-G80Y)
    entrée de câble
    4 prédécoupes
    entraxe
    71 mm
    drill diameter/depth
    67 mm 40 mm
    distance entre supports
    60 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    215 mm
    profondeur
    39 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    installation materials (Version 3.0)
    Date 24/06/19
    Taille 778.4 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Multifix Air - La nouvelle référence tout terrain (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Multifix Air (Version 2)
    Date 16/01/14
    Taille 332.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Air (Version 1.0)
    Date 01/01/14
    Taille 199.1 KB
    PEP-Multifix Air Flush mounted boxes (Version 1.0)
    Date 12/12/14
    Taille 371.2 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /