Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Préfal vertical
Image IMT35233

IMT35233

Image IMT35233
IMT35233

Multifix Air DCL, lot de 100 kits point de centre IMT35023

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 422,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Multifix
    Nom du produit
    Multifix Air
    Fonction produit
    Boîtier de plafond
    Fonction de l’appareil
    Installation étanche à l'air
    Présentation du produit
    Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
    équipement fournis
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    Prise d'éclairage avec douille E27
    Crochet
    Prise DCL IPX4
    Quantité du lot
    Lot de 100
    Complémentaires
    Fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Par vis
    Matière
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PA (polyamide) 6.6
    PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique)
    Tenue mécanique
    Étanche à l'air
    Tenue au feu
    Couleur
    Blanc (RAL 9010)
    entrée de câble
    2 entrée défonçable tube de 16…20 mm
    2 entrée défonçable tube de 20…25 mm
    drill diameter/depth
    67 mm 50 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    49 mm
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Degré de protection IP
    IP40
    Caractéristique d'environnement
    Sans halogène
    Tenue au feu
    850 °C
    Normes
    EN 60670-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    11,416 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    40 cm
    Largeur de l'emballage 1
    40 cm
    Longueur de l'emballage 1
    60 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    11,25 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    57 cm
    Largeur de l'emballage 2
    39 cm
    Longueur de l'emballage 2
    39 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    6
    Poids de l'emballage 3
    80,496 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 490.6 KB
    Date 01/02/14
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35233 : IMT35233_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    IMT35233_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/08/20
    Description
    IMT35233_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35233 : IMT35233_ROHS_DECLARATION
    Description
    IMT35233_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/08/20
    Description
    IMT35233_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MULTIFIX AIR FLUSH MOUNTED BOXES (Version 2.0)
    Description
    MULTIFIX AIR FLUSH MOUNTED BOXES
    prp.document.label.format pdf
    Taille 294.1 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MULTIFIX AIR FLUSH MOUNTED BOXES
    prp.document.label.format pdf
    Taille 371.2 KB
    Date 12/12/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.