Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Préfal vertical
Image IMT35915

IMT35915

Green premium brand logo
Image IMT35915
IMT35915
Green premium brand logo

Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1,37 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Multifix
    Fonction produit
    Boîtes d'encastrement
    Présentation du produit
    Sans couvercle
    Quantité du lot
    Lot de 30
    Complémentaires
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Avec vis et griffes
    couleur
    Blanc polaire
    entrée de câble
    2 entrée défonçable (diamètre: 16 mm
    2 entrée défonçable (diamètre: 20 mm
    Largeur
    67 mm
    Profondeur
    50 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    25 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,3 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    1,44 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    18,3 cm
    Largeur de l'emballage 2
    21 cm
    Longueur de l'emballage 2
    37,8 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    2500
    Poids de l'emballage 3
    84,45 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français6
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 758.8 KB
    Date 25/02/20
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 13/12/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35915 : IMT35915_REACH_DECLARATION
    Description
    IMT35915_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    IMT35915_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35915 : IMT35915_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    IMT35915_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    IMT35915_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT35915 : IMT35915_ROHS_DECLARATION
    Description
    IMT35915_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    IMT35915_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.