Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Mureva Tube et Mureva Fix
Image IMT40616

IMT40616

Green premium brand logo
Image IMT40616
IMT40616
Green premium brand logo

Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø16mm/3m - au mètre linéaire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1,33 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Mureva
    Fonction produit
    Conduit rigide
    Forme
    Tulipé
    Fonctions disponibles
    GT
    Emplacement de montage
    À l'extérieur
    Intérieur
    section nominale
    133 mm²
    diamètre
    Externe: 16 mm
    Interne: 13 mm
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    Longueur
    3 m
    Complémentaires
    resistance to compression
    750 N
    Matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    Quantité du lot
    75 m
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Normes
    CEI 61386
    Environnement
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Certifications du produit
    NF
    Caractéristique d'environnement
    Non propagateur de flamme
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans plomb
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    27 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    301 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    25
    Poids de l'emballage 2
    6,02 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    10,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    301 cm
    Type d'emballage 3
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 3
    75
    Poids de l'emballage 3
    6,02 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    9 cm
    Largeur de l'emballage 3
    10,5 cm
    Longueur de l'emballage 3
    30 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 24/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 13/03/17
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 06/07/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 739.2 KB
    Date 10/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 19/02/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT40616 : Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    Description
    Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT40616 : Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    Description
    Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT40616 : Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    Description
    Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø16 mm - long 3 m - Gris
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 291.4 KB
    Date 19/12/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.