France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Tube et Mureva Fix
Image IMT46620

IMT46620

Image IMT46620
IMT46620

Mureva Tube - conduit rigide 3321 PVC tulipé - Ø20mm - long 3m - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1,88 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Mureva
    fonction produit
    Conduit rigide
    compatibilité de gamme
    TUBE Mureva
    forme
    Tulipé
    fonctions disponibles
    GT
    emplacement de montage
    Intérieur
    À l'extérieur
    diamètre
    Interne: 16,9 mm
    Externe: 20 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    longueur
    3000 mm
    Complémentaires
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    resistance to compression
    750 N
    matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    quantité par lot
    51 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    normes
    CEI 61386
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40
    tenue aux choc IK
    IK07
    certifications du produit
    NF
    caractéristique d'environnement
    Non propagateur de flamme
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva GT - Feel the difference with Groove Technology (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 10/01/17
    Taille 739.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /