Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Mureva Tube et Mureva Fix
Image IMT46620

IMT46620

Image IMT46620
IMT46620

Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - Ø20mm/3m - au mètre linéaire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Mureva
    Fonction produit
    Conduit rigide
    Compatibilité de gamme
    Mureva TUBE Mureva
    Forme
    Tulipé
    Fonctions disponibles
    GT
    Emplacement de montage
    Intérieur
    À l'extérieur
    diamètre
    Interne: 16,9 mm
    Externe: 20 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Longueur
    3000 mm
    Complémentaires
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    resistance to compression
    750 N
    Matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    Quantité du lot
    51 m
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Normes
    CEI 61386
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Certifications du produit
    NF
    Caractéristique d'environnement
    Non propagateur de flamme
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    106,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    20,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    20,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    3000,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 13/03/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 739.2 KB
    Date 10/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT46620 : IMT46620_REACH_DECLARATION
    Description
    IMT46620_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    IMT46620_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT46620 : IMT46620_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    IMT46620_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    IMT46620_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IMT46620 : IMT46620_ROHS_DECLARATION
    Description
    IMT46620_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    IMT46620_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.