Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OptiLine 45
Image ISM10110P

ISM10110P

Green premium brand logo
Image ISM10110P
ISM10110P
Green premium brand logo

OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 75x55x3000mm - au mètre linéaire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 24,88 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Jonction
    Fonction produit
    Installation du système de gaines
    Couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Quantité du lot
    24 m
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    coupe transversale de partage
    75 x 55 mm
    séparation de compartiments
    1 compartiment
    Mode de fixation
    Par vis
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    Longueur
    3000 mm
    Hauteur
    75 mm
    Largeur
    55 mm
    Environnement
    Normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    7,104 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    13,000 cm
    Largeur de l'emballage 1
    25,000 cm
    Longueur de l'emballage 1
    306,000 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 547.2 KB
    Date 21/05/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM10110P : ISM10110P_REACH_DECLARATION
    Description
    ISM10110P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    ISM10110P_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM10110P : ISM10110P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ISM10110P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    ISM10110P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM10110P : ISM10110P_ROHS_DECLARATION
    Description
    ISM10110P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    ISM10110P_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.1 KB
    Date 02/09/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.