France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM10300
Ce produit n’est plus fabriqué

ISM10300

Image ISM10300
Ce produit n’est plus fabriqué
ISM10300

OptiLine 45 - goulotte pvc blanc - 140 x 55 mm - 6 x 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 06 février 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ISM10300 est remplacée par :
Produit
Qté
ISM10300P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
  • Principales
    gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Jonction
    fonction produit
    Installation du système de gaines
    couleur
    Blanc (RAL 9010)
    quantité par lot
    12 m
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    coupe transversale de partage
    140 x 55 mm
    séparation de compartiments
    2 compartiments
    emplacement de montage
    Interne
    mode de fixation
    Par vis
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    longueur
    2000 mm
    hauteur
    140 mm
    largeur
    55 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP30
    tenue aux choc IK
    IK07
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Installation trunking, PVC (Version 4)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cable trunking system OptiLine 45 (Version 1.0)
    Date 22/02/06
    Taille 50.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cable trunking system (Version 1.0)
    Date 29/09/10
    Taille 204.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Version 2.0)
    Date 02/09/10
    Taille 176.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /