France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM10357

ISM10357

Image ISM10357
ISM10357

OptiLine 45 - goulotte aluminium - té de dérivation vers 75 x 55 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    22,83 EUR
  • Délai de livraison**
    12 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Jonction
    product type
    T de dérivation
    colour
    Aluminium métallique
    quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    Complémentaires
    matériau de partage
    Aluminium
    coupe transversale de partage
    185 x 55 mm
    165 x 55 mm
    75 x 55 mm
    140 x 55 mm
    95 x 55 mm
    mode de fixation
    Clipsé
    product material
    PC/ABS peint
    longueur
    97 mm
    hauteur
    52 mm
    largeur
    57 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP30
    tenue aux choc IK
    IK07
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • kazakh
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • lithuanien
    • roumain
    • bulgare
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual T-piece (Version 1)
    Date 13/03/07
    Taille 103.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cable trunking system (Version 1.0)
    Date 29/09/10
    Taille 204.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45 and 70 Aluminium Trunking (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /