Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OptiLine 45
Image ISM10451

ISM10451

Green premium brand logo
Image ISM10451
ISM10451
Green premium brand logo

OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 38,96 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 12 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Jonction
    product type
    Angle intérieur
    colour
    Aluminium métallique
    quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    Complémentaires
    matériau de partage
    Aluminium
    coupe transversale de partage
    165 x 55 mm
    Mode de fixation
    Clipsé
    product material
    PC/ABS peint
    Longueur
    117 mm
    Hauteur
    174 mm
    Largeur
    117 mm
    Environnement
    Normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    Degré de protection IP
    IP30
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 61.9 KB
    Date 13/03/07
    Description
    None
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 204.3 KB
    Date 29/09/10
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM10451 : OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    Description
    OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM10451 : OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    Description
    OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM10451 : OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    Description
    OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - angle intérieur
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45 and 70 Aluminium Trunking (Version 2.0)
    Description
    PEP: OptiLine 45 and 70 Aluminium trunking
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.2 KB
    Date 02/09/10
    Description
    PEP: OptiLine 45 and 70 Aluminium trunking
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /