France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM10907
Ce produit n’est plus fabriqué

ISM10907

Image ISM10907
Ce produit n’est plus fabriqué
ISM10907

OptiLine 45 - support pour disjoncteur - 2 modules de 18 mm - avec couvercle

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 06 février 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ISM10907 est remplacée par :
Produit
Qté
ISM10907P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
  • Principales
    système d’installation de câblage
    Boîtier de prises
    Jonction
    Colonnette
    Pôle
    fonction produit
    Adaptateur
    Complémentaires
    type de pôle
    À une face
    À deux faces
    type de borne
    À deux faces
    À une face
    type de boîtier de prises
    Kit coffret de branchement
    présentation du produit
    Vide
    couleur
    Blanc (RAL 9010)
    quantité par lot
    Lot de 1
    matériau de partage
    Plastique
    coupe transversale de partage
    165 x 55 mm
    140 x 55 mm
    95 x 55 mm
    75 x 55 mm
    185 x 55 mm
    conformité
    Altira outil de câblage
    Unica outil de câblage
    finition de surface
    Laqué
    mode de fixation du pôle
    Installation mobile
    Installé par compression
    mode de fixation
    Clipsé
    nombre de modules
    2 modules
    matière
    PC + ASA
    longueur
    45 mm
    hauteur
    90 mm
    largeur
    72 mm
    segment de marché
    Petit commerce
    Résidentiel
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP30
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cable trunking system OptiLine 45 (Version 1.0)
    Date 22/02/06
    Taille 50.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Version 2.0)
    Date 02/09/10
    Taille 176.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /