France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine Mini
Image ISM14130P

ISM14130P

Image ISM14130P
ISM14130P

OptiLine Mini moulure sans halogène 12x20 1 compartiment Blanc Polaire, 2,1m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,61 EUR
  • Délai de livraison**
    12 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OptiLine
    système d’installation de câblage
    Jonction
    product type
    Mini moulure
    trunking type
    Mini moulure
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    séparation de compartiments
    1 compartiment
    colour
    Blanc (RAL 9003)
    trunking dimension
    12 x 20 mm
    mode de fixation
    Trou de fixation pré-perforé 100 mm
    Câble puissance: vissé
    matière
    PC/ABS
    quantity per package
    42 m
    operating temperature
    -25…60 °C
    longueur
    2100 mm
    hauteur
    20 mm
    largeur
    12 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    degré de protection IP
    IP40
    tenue aux choc IK
    IK07
    caractéristique d'environnement
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Optiline Mini Trunking (Version 2.1)
    Date 26/11/18
    Taille 1.9 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mounting Instruction OL Mini (Version 4)
    Date 10/01/18
    Taille 1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 30/08/17
    Taille 593.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP OptiLine Mini PC/ABS Mini-trunking (Version 2.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /