Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OptiLine Mini
Image ISM14180P

ISM14180P

Green premium brand logo
Image ISM14180P
ISM14180P
Green premium brand logo

OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 4,24 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OptiLine
    Fonction produit
    Adaptateur
    Couleur
    Blanc polaire
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    emplacement de montage
    12 x 20 mm mini moulure
    compatibilité de gamme
    Alréa 1 poste outil de câblage
    Composition de l'appareil
    Couvercle
    Écarteur
    Matière
    PC/ABS
    Longueur
    62 mm
    Hauteur
    96 mm
    Largeur
    30 mm
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Degré de protection IP
    IP40
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Optiline Mini Trunking (Version 2.2)
    Description
    All the elements that compose the M+Optiline Mini Trunking System for a efficient and nice electrical installation.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 17/10/19
    Description
    All the elements that compose the M+Optiline Mini Trunking System for a efficient and nice electrical installation.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 643.1 KB
    Date 13/01/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 593.1 KB
    Date 30/08/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM14180P : OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    Description
    OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM14180P : OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    Description
    OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM14180P : OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    Description
    OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP OptiLine Mini PC/ABS Mini-trunking (Version 2.1)
    Description
    PEP OptiLine / Minitrunking
    prp.document.label.format pdf
    Taille 891.6 KB
    Date 27/08/10
    Description
    PEP OptiLine / Minitrunking
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /