France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 70
Image ISM15000P

ISM15000P

Image ISM15000P
ISM15000P

OptiLine 70 - support disjoncteur avec capot - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    86,31 EUR
  • Délai de livraison**
    5 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OptiLine 70
    système d’installation de câblage
    Colonnette
    Boîtier de prises
    Pôle
    Jonction
    product type
    Adaptateur
    matériau de partage
    Plastique
    Aluminium
    type de pôle
    Deux boîtes d'installation
    À deux faces
    Une boîte d'installation
    À une face
    type de borne
    À deux faces
    À une face
    type de boîtier de prises
    Kit coffret de branchement
    coupe transversale de partage
    185 x 55 mm
    120 x 55 mm
    95 x 55 mm
    80 x 55 mm
    155 x 55 mm
    configuration
    Vide
    suitable for
    Altira outil de câblage
    Unica outil de câblage
    finition de surface
    Anodisé
    mode de fixation du pôle
    Installation mobile
    Installé par compression
    Complémentaires
    nombre de modules
    2 modules
    colour
    Blanc polaire (RAL 9003)
    product material
    PC/ABS
    quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    longueur
    140 mm
    hauteur
    73 mm
    largeur
    80 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP40
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Version 2.0)
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Version 2.0)
    Date 02/09/10
    Taille 176.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /