France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM20107P

ISM20107P

Image ISM20107P
ISM20107P

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 2,7 à 3,1 m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    525,99 EUR
  • Délai de livraison**
    19 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range
    OptiLine
    nom du produit
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Pôle
    Product type
    Pôle
    type de pôle
    À deux faces
    finition de surface
    Laqué
    mode de fixation du pôle
    Installé par compression
    Complémentaires
    Colour
    Blanc polaire (RAL 9003)
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    Aluminium laqué
    Quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    hauteur
    2700…3100 mm
    longueur
    90 mm
    largeur
    116 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 60598-2-2
    IEC 1084-2-4
    NF C 68-102
    SS 424 10 32
    Operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP40
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Tension-mounted pole  (Version 6)
    Date 14/08/14
    Taille 428.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /