France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM20111
Ce produit n’est plus fabriqué

ISM20111

Image ISM20111
Ce produit n’est plus fabriqué
ISM20111

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc 2 faces de 3,5 à 3,9 m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 06 février 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ISM20111 est remplacée par :
Produit
Qté
ISM20111P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
  • Principales
    Range
    OptiLine
    nom du produit
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Pôle
    Product type
    Pôle
    type de pôle
    À deux faces
    finition de surface
    Laqué
    mode de fixation du pôle
    Installé par compression
    Complémentaires
    Colour
    Blanc (RAL 9010)
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    Aluminium laqué
    Quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    hauteur
    3500…3900 mm
    longueur
    90 mm
    largeur
    116 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 60598-2-2
    IEC 1084-2-4
    NF C 68-102
    SS 424 10 32
    Operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP30
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Tension-mounted pole  (Version 6)
    Date 14/08/14
    Taille 428.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Service Pole (Version 1.0)
    Date 21/02/07
    Taille 116.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /