Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OptiLine 45
Image ISM20133P

ISM20133P

Green premium brand logo
Image ISM20133P
ISM20133P
Green premium brand logo

OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 503,42 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 19 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range
    OptiLine
    Nom du produit
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Pôle
    Product type
    Pôle
    type de pôle
    À deux faces
    finition de surface
    Laqué
    mode de fixation du pôle
    Installation mobile
    Complémentaires
    Additional information
    Conduit flexible 2000 mm
    Colour
    Blanc polaire (RAL 9003)
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    Aluminium laqué
    Quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    hauteur
    2150 mm
    Largeur
    116 mm
    Environnement
    Normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 60598-2-2
    IEC 1084-2-4
    NF C 68-102
    SS 424 10 32
    Operating temperature
    -25…60 °C
    Degré de protection IP
    IP30
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    • espagnol1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.5 KB
    Date 21/05/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM20133P : OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    Description
    OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM20133P : OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    Description
    OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM20133P : OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    Description
    OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Version 2.0)
    Description
    PEP OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 166.9 KB
    Date 02/09/10
    Description
    PEP OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /