France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM20205

ISM20205

Image ISM20205
ISM20205

OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 1 face - 0,7m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    214,27 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Colonnette
    product type
    Colonnette
    type de borne
    À une face
    Complémentaires
    finition de surface
    Anodisé
    colour
    Naturel
    mode de fixation
    Vissé
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    Aluminium anodisé
    quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN-AW-6063
    NF C 68-102
    longueur
    89 mm
    hauteur
    700 mm
    largeur
    68 mm
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Environnement
    operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP30
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Service post (Version 4)
    Date 21/05/14
    Taille 326.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /