France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM20221
Ce produit n’est plus fabriqué

ISM20221

Image ISM20221
Ce produit n’est plus fabriqué
ISM20221

OptiLine 45 - colonnette - blanc - 2 faces sur trappe - 0,43m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ISM20221 est remplacée par :
Produit
Qté
ISM20221P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
  • Principales
    gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Colonnette
    product type
    Colonnette
    présentation du produit
    Vide
    type de borne
    À deux faces
    Complémentaires
    finition de surface
    Laqué
    colour
    Blanc (RAL 9010)
    mode de fixation
    Vissé
    dimension de l'ouverture frontale
    45 mm
    matière
    Aluminium laqué
    quantity package 1 / unit
    Lot de 1
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN-AW-6063
    NF C 68-102
    longueur
    430 mm
    hauteur
    90 mm
    largeur
    116 mm
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Environnement
    operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP30
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual OL45 Service post, 2-sided on grommet (Version 1)
    Inst. manual OL45/50 Floor grommet, Tube adaptor (Version 1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /