Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OptiLine 45
Image ISM20314
Ce produit n’est plus fabriqué

ISM20314

Image ISM20314
Ce produit n’est plus fabriqué
ISM20314

Boîtier précablé 5 prises de courant standard, avec interrupteur à voyant

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Fin de service le 21 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OptiLine 45
    système d’installation de câblage
    Boîtier de prises
    product type
    Boîtier de prises
    type de boîtier de prises
    De base
    configuration
    Précâblé avec sorties, câble et prise
    outlet range
    Altira
    Complémentaires
    nombre de prises d'alimentation
    5 prise d'alimentation standard mise à la terre
    other devices
    Interrupteur à voyant lumineux
    colour
    Naturel
    matière
    Aluminium anodisé
    quantity package 1 / unit
    1 pièce
    Longueur
    324 mm
    Hauteur
    68 mm
    Largeur
    53 mm
    Environnement
    Normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN-AW-6063
    IEC 1084-1
    IEC 1084-2-4
    SS 424 10 32
    operating temperature
    -25…60 °C
    Degré de protection IP
    IP30
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 185.2 KB
    Date 20/02/07
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /