Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OptiLine 45
Image ISM20808

ISM20808

Image ISM20808
ISM20808

OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 133,78 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    système d’installation de câblage
    Pôle
    Fonction produit
    Novateur
    Complémentaires
    type de pôle
    À une face
    À deux faces
    Couleur
    Gris (RAL 9007)
    Quantité du lot
    Lot de 1
    finition de surface
    Anodisé
    Laqué
    mode de fixation du pôle
    Installation mobile
    Mode de fixation
    Installation mobile
    matière
    Fonte moulée peint
    Hauteur
    29 mm
    Diamètre
    317 mm
    Segment de marché
    Petit commerce
    Résidentiel
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Degré de protection IP
    IP30
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM20808 : OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
    Description
    OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ISM20808 : OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
    Description
    OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 166.9 KB
    Date 02/09/10
    Description
    Product Environmental Profile
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.