France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM50823

ISM50823

Image ISM50823
ISM50823

OptiLine 45, étrier à vis sandwich

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,06 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    OptiLine
    système d’installation de câblage
    Boîte d'encastrement
    product type
    Griffe pour prise en sandwich
    type de sol
    Sol surélevé
    forme de boîte au sol
    Carré
    Rectangulaire
    colour
    Bleu (RAL 5003)
    quantity package 1 / unit
    2 pièces
    Complémentaires
    suitable for
    Pour boîte de distribution au sol
    nombre de modules
    Sans modules
    product material
    PA6
    Acier
    longueur
    25 mm
    hauteur
    58 mm
    largeur
    12 mm
    Environnement
    operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    The Actassi system (Version 1.3)
    Date 19/06/19
    Taille 2.4 MB
    installation system Optiline 50 (Version 1.2)
    Date 12/06/19
    Taille 16.9 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual Swivel kit (Version 1)
    Date 10/02/07
    Taille 66.7 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45 Floor Boxes (Version 2.0)
    Date 02/09/10
    Taille 173.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /