France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OptiLine 45
Image ISM51636

ISM51636

Image ISM51636
ISM51636

OptiLine 45 - boîte de sol - métal - 6 postes 45x45mm - plancher & dalle béton

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    118,86 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    système d’installation de câblage
    Boîte d'encastrement
    product type
    Boîte de distribution au sol Altira
    type de sol
    Sol à revêtement
    Sol de cavité
    Sol surélevé
    forme de boîte au sol
    Rectangulaire
    quantity package 1 / unit
    1 pièce
    Complémentaires
    nombre de modules
    6 modules
    product material
    Acier inoxydable
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    longueur
    199 mm
    hauteur
    82 mm
    largeur
    276 mm
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    CEI 61084-1:ed. 1, 1991
    CEI 61084-2-2:2003
    operating temperature
    -25…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inst. manual OL45 Floor box stainless 6 modules (Version 0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HDF Screeded floorbox (Version 1.0)
    Date 26/06/12
    Taille 82.7 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP: OptiLine 45 Floor Boxes (Version 2.0)
    Date 02/09/10
    Taille 173.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /