France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony série K
Image K10B011UCH

K10B011UCH

Image K10B011UCH
K10B011UCH

Harmony - inverseur à came - 1 pôle - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    30,28 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony K
    fonction produit
    Commutateur à came complet
    nom de composant
    K10
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A
    montage du produit
    Montage avant
    mode de fixation
    Trou Ø 16 ou 22 mm
    type de tête du contrôleur à came
    Avec plastron 30 x 30 mm
    type d'unité de commande
    Noir poignée
    cadenassage de la commande rotative
    Sans
    présentation de l'étiquette
    Avec métallisé marquage, 1 - 2 noir marquage
    fonction du commutateur
    Commutateur
    rappel
    Sans
    position 0
    Sans position Off
    description des pôles
    1P
    positions angulaires
    Gauche : 330°
    Droite : 30°
    degré de protection IP
    Bloc de contacts: IP20
    Tête de commande: IP65 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    angle de commutation
    60 °
    [Ui] tension assignée d'isolement
    440 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    puissance assignée d'emploi en W
    1800 W AC-23A, 220/240 V 3 phases
    370 W AC-23A, 110/120 V monophasé
    750 W AC-23A, 220/240 V monophasé
    puissance nominale en hp
    1 hp à 220/240 V CA, 3 phases
    0,33 hp à 110/120 V CA, monophasé
    0,75 hp à 110/120 V CA, 3 phases
    0,75 hp à 220/240 V CA, monophasé
    [Ie] courant assigné d'emploi en CA
    10 A à 400 V AC-1
    10 A à 400 V AC-21A
    3 A à 240 V AC-15
    6 A à 120 V AC-15
    [Ie] courant assigné d'emploi en CC
    10 A à 24 V résistive charge
    0,3 A à 220 V résistive charge
    0,7 A à 110 V résistive charge
    durée de vie électrique
    100000000 cycle
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    hauteur hors tout CAO
    30 mm
    profondeur hors tout CAO
    76 mm
    poids du produit
    0,035 kg
    Environnement
    normes
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CULus
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -20…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog of Harmony K, cam switches (Version 1.0)
    Date 12/03/15
    Taille 8.6 MB
    Catalog of Harmony K, cam switches (Version 1.0)
    Date 12/03/15
    Taille 8.8 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K10... Cam selector, Instruction Sheet (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Version 1.0)
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K1 K2 K10 Cam switches (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 408.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /