Passer au contenu principal
France
Nos marques
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Ma liste
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mon panier
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
Connectez-vous
Accédez à des outils et des services personnalisés
Accédez aux fonctionnalités support professionnel
Gérez vos commandes (Partenaires autorisés seulement)
Retrouvez des formations exclusives pour les professionnels
Connectez-vous ici
0
Cancel
Cancel
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Assistance
Menu principal
Société
Espace Particuliers
France
Nos marques
Ma liste
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mon panier
Mes documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Choisissez un pays ou une région
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Harmony - interrupteur à came - 5 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm
K1E005ACH
La production de ce produit a été arrêtée le:
30 juin 2020
Fin de service le:
21 oct. 2020
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence K1E005ACH est remplacée par la gamme de produits suivante :
Harmony
série K
Commutateurs à cames de 10 à 150 A complets ou à composer avec diamètre de fixation de 16 ou 22 mm.
Produits: 161
Statut commercial: Arrêt de commercialisation
La référence K1E005ACH est remplacée par la gamme de produits suivante :