France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image K1E505A
Ce produit n’est plus fabriqué

Image K1E505A
Ce produit n’est plus fabriqué

corps pour interrupteur 5 pôles 45 ° 12 A fixation arrière

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony K
    fonction produit
    Corps de commutateur à came
    nom de composant
    K1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    composition du sous-ensemble
    Blocs de contact + plaque de fixation
    fonction du commutateur
    Commutateur
    position 0
    Avec position Off
    nombre de pôles
    5P
    positions angulaires
    Droite : 0° - 45°
    emplacement de montage
    Arrière
    mode de fixation
    4 trous
    matériau de la collerette
    Plastique
    Complémentaires
    angle de commutation
    45 °
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    puissance assignée d'emploi en W
    600 W AC-3 / 230 V monophasé se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V monophasé se conformer à IEC 947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    10500 W AC-21 / 500 - 660 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    [Ie] courant assigné d'emploi en CA
    1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15
    1000000 cycle AC-21
    500000 cycle AC-23
    500000 cycle AC-3
    vitesse de commande maxi
    2.5 cyc/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    courant de court-circuit
    10000 A
    protection contre les courts-circuits
    16 A par cartouche fusible, type gG
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en mode isolation
    6 kV se conformer à IEC 947-1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Avec
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier captives souple, 2 x 1,5 mm²
    Borniers à vis-étrier captives rigide, 1 x 2,5mm²
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    poids
    0,165 kg
    Environnement
    normes
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 pour circuit de puissance
    EN 60947-5-1 pour télécommande
    IEC 60947-3 pour circuit de puissance
    IEC 60947-5-1 pour télécommande
    certifications du produit
    CSA 240 V 1 hp monophasé
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pôle(s)
    UL 240 V 1 hp 3 phases
    UL 240 V 0.33 hp monophasé 2 -pôle(s)
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement maximale
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à IEC 68-2-27
    tenue aux vibrations
    5 gn, 10…150 Hz se conformer à IEC 68-2-6
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 30.7 KB
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K1 K2 K10 Cam switches (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 408.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.