Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony série K
Image K1F003UZ4

K1F003UZ4

Image K1F003UZ4
K1F003UZ4

Harmony - Inv. 3poles pos 0 man. no ire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 200,92 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony K
    Fonction produit
    Commutateur à came complet
    Nom de composant
    K1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    Montage du produit
    Montage avant
    Mode de fixation
    6 vis Ø 5,2 mm
    type de tête du contrôleur à came
    Avec plastron 55 x 100 mm
    type d'unité de commande
    Noir poignée
    cadenassage de la commande rotative
    Avec
    présentation de l'étiquette
    Avec métallisé marquage, 1 - 0 - 2 noir marquage
    fonction du commutateur
    Commutateur
    Rappel
    Sans
    position 0
    Avec position Off
    Description des pôles
    3P
    positions angulaires
    Droite : 0° - 60°
    Gauche : 0° - 300°
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 529
    IP40 se conformer à NF C 20-010
    Complémentaires
    angle de commutation
    60 °
    [Ui] tension d'isolement
    690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    puissance assignée d'emploi en W
    10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à IEC 60947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    [Ie] courant assigné d'emploi en CA
    1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15
    1000000 cycle AC-21
    500000 cycle AC-23
    500000 cycle AC-3
    maximum operating rate
    2,5 cyc/mn AC-21
    2,5 cyc/mn AC-23
    2,5 cyc/mn AC-3
    8,333 cyc/mn AC-15
    courant de court-circuit
    10000 A
    protection contre les courts-circuits
    16 A cartouche fusible, type gG
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en mode isolation
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Ouverture positive
    Avec
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
    Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Largeur hors tout CAO
    55 mm
    Hauteur hors tout CAO
    100 mm
    Profondeur hors tout CAO
    73 mm
    Poids du produit
    0,17 kg
    Environnement
    normes
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 pour circuit de puissance
    EN/IEC 60947-5-1 pour télécommande
    certifications du produit
    CSA 240 V 1 hp monophasé
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 pôle(s)
    UL 240 V 1 hp 3 phases
    UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 pôle(s)
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à CEI 68-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,358 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,500 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais6
    • chinois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 12/03/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 12/03/15
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.6 KB
    Date 01/05/10
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 10/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.7 KB
    Date 21/09/07
    prp.document.label.format html
    Taille 310 B
    Date 31/01/07
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 408.9 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1F003UZ4 : INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    Description
    INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1F003UZ4 : INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    Description
    INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1F003UZ4 : INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    Description
    INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    INV. 3POLES POS 0 MAN. NO IRE
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.