France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony série K
Image K1H014NCH

K1H014NCH

Image K1H014NCH
K1H014NCH

Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    49,94 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony K
    fonction produit
    Commutateur à came complet
    nom de composant
    K1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    emplacement de montage
    Façade
    mode de fixation
    Trou Ø 22 mm
    type de tête du contrôleur à came
    Avec plastron 45 x 45 mm
    type d'unité de commande
    Noir poignée, longueur = 35 mm
    cadenassage de la commande rotative
    Sans
    présentation de l'étiquette
    Avec métallisé marquage, 1 - 2 - 3 - 4 noir marquage
    fonction du commutateur
    Interrupteur progressif
    rappel
    Sans
    position 0
    Sans position Off
    description des pôles
    2P
    positions angulaires
    Droite : 0° - 45° - 90° - 135°
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 529
    IP65 se conformer à NF C 20-010
    Complémentaires
    nombre de seuils
    4
    angle de commutation
    45 °
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    puissance assignée d'emploi en W
    10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à IEC 947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
    [Ie] courant assigné d'emploi en CA
    1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
    4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
    1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15
    1000000 cycle AC-21
    500000 cycle AC-23
    500000 cycle AC-3
    maximum operating rate
    2,5 cyc/mn AC-21
    2,5 cyc/mn AC-23
    2,5 cyc/mn AC-3
    8,333 cyc/mn AC-15
    courant de court-circuit
    10000 A
    protection contre les courts-circuits
    16 A cartouche fusible, type gG
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en mode isolation
    6 kV se conformer à IEC 947-1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Avec
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
    Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    largeur hors tout CAO
    45 mm
    hauteur hors tout CAO
    50 mm
    profondeur hors tout CAO
    79 mm
    poids du produit
    0,215 kg
    Environnement
    normes
    EN 60947-3 pour circuit de puissance
    EN 60947-5-1 pour télécommande
    IEC 60947-3 pour circuit de puissance
    IEC 60947-5-1 pour télécommande
    CENELEC EN 50013
    certifications du produit
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pôle(s)
    UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 -pôle(s)
    CSA 240 V 1 hp monophasé
    UL 240 V 1 hp 3 phases
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à IEC 68-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • kazakh
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog of Harmony K, cam switches (Version 1.0)
    Date 12/03/15
    Taille 8.6 MB
    Catalog of Harmony K, cam switches (Version 1.0)
    Date 12/03/15
    Taille 8.8 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Version 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Date 21/09/07
    Taille 30.7 KB
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Date 10/04/19
    Taille 1.1 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cam switches, operating heads (Version 1.0)
    Date 23/11/07
    Taille 1.3 KB
    Date 23/11/07
    Taille 39.5 KB
    Date 23/11/07
    Taille 2.5 KB
    Date 23/11/07
    Taille 35.3 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    K1 K2 K10 Cam switches (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 408.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /