Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony série K
Image K1L1618914

K1L1618914

Image K1L1618914
K1L1618914

selecteur COMMUTATEUR A CAMES XBCD1587171

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 01 avril 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 63,62 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony K
    Fonction produit
    Commutateur à came complet
    Nom de composant
    K1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à CEI 68-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais5
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    • kazakh1
    • russe1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 744 KB
    Date 01/07/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1, K2 Cam switches (Version 2019-04-10)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 10/04/19
    Description
    CCC Certificate
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Description
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.7 KB
    Date 21/09/07
    Description
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format html
    Taille 310 B
    Date 31/01/07
    Description
    UL Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1 K2 K10 Cam switches (Version 1.0)
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 408.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1L1618914 : K1L1618914_REACH_DECLARATION
    Description
    K1L1618914_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    K1L1618914_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1L1618914 : K1L1618914_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    K1L1618914_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    K1L1618914_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1L1618914 : K1L1618914_ROHS_DECLARATION
    Description
    K1L1618914_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    K1L1618914_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /