Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony série K
Image K2E003WLH

K2E003WLH

Green premium brand logo
Image K2E003WLH
K2E003WLH
Green premium brand logo

sélecteur COMMUTATEUR 20A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 43,90 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony K
    Fonction produit
    Commutateur à came complet
    Nom de composant
    K2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A
    Montage du produit
    Montage avant
    Mode de fixation
    Multi-fixation
    présentation de l'étiquette
    Avec métallisé marquage, 1 - 0 - 2 noir marquage
    fonction du commutateur
    Commutateur
    position 0
    Avec position Off
    positions angulaires
    0-45°-315°
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 529
    IP40 se conformer à NF C 20-010
    Complémentaires
    [Ui] tension d'isolement
    690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    16 A
    durée de vie électrique
    200000 cycle AC-23
    200000 cycle AC-3
    600000 cycle AC-15
    600000 cycle AC-21
    maximum operating rate
    2,5 cyc/mn AC-21
    2,5 cyc/mn AC-23
    2,5 cyc/mn AC-3
    8,333 cyc/mn AC-15
    courant de court-circuit
    10000 A
    protection contre les courts-circuits
    20 A cartouche fusible, type gG
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en mode isolation
    6 kV se conformer à IEC 947-1
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Ouverture positive
    Avec
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
    Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-3 pour circuit de puissance
    EN/IEC 60947-5-1 pour télécommande
    CENELEC EN 50013
    certifications du produit
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 pôle(s)
    UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 pôle(s)
    CSA 240 V 1 hp monophasé
    UL 240 V 1 hp 3 phases
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à CEI 68-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais4
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • kazakh1
    • russe1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 744 KB
    Date 01/07/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Description
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.7 KB
    Date 21/09/07
    Description
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format html
    Taille 310 B
    Date 31/01/07
    Description
    UL Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K1 K2 K10 Cam switches (Version 1.0)
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 408.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K2E003WLH : sélecteur COMMUTATEUR 20A
    Description
    sélecteur COMMUTATEUR 20A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    sélecteur COMMUTATEUR 20A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K2E003WLH : sélecteur COMMUTATEUR 20A
    Description
    sélecteur COMMUTATEUR 20A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    sélecteur COMMUTATEUR 20A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    K2E003WLH : sélecteur COMMUTATEUR 20A
    Description
    sélecteur COMMUTATEUR 20A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    sélecteur COMMUTATEUR 20A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /