Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KBA
Image KBA25ED2303TW

KBA25ED2303TW

Green premium brand logo
Image KBA25ED2303TW
KBA25ED2303TW
Green premium brand logo

Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 159,69 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    Accessoires associés
    KBA
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Distribution de prises électriques
    champ magnétique rayonné maximal
    2 pT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A à 35 °C
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,44 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    4,4 kA
    limite de contrainte thermique
    195 kA².s
    THDI
    0…15 % 25 A
    15…33 % 20 A
    33…100 % 16 A
    chute de tension maximale
    <0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,54 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par clips
    description du jeu de barre
    Longueur droite
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    L + N + PE
    nombre de circuits
    1
    nombre de sorties de dérivation
    3
    Type de commande
    Communicant
    Normes
    EN/CEI 61439-6
    EN/CEI 60439-2
    Largeur
    3140 mm
    Profondeur
    30 mm
    Hauteur
    46 mm
    Longueur
    3 m
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Poids du produit
    2,4 kg
    Quantité du lot
    Jeu de 6
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN/CEI 62262
    température de fonctionnement
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (96 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (89 % de In)
    50…55 °C (85 % de In)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    2,500 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,460 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Longueur de l'emballage 1
    30,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais7
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 02/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,005.9 KB
    Date 06/09/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 402.3 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 237.6 KB
    Date 23/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA25ED2303TW : Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    Description
    Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA25ED2303TW : Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    Description
    Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA25ED2303TW : Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    Description
    Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - bus
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.3 KB
    Date 03/07/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.