Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KBA
Image KBA40ABG4W

KBA40ABG4W

Green premium brand logo
Image KBA40ABG4W
KBA40ABG4W
Green premium brand logo

Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 60,23 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Fonction produit
    Unité d'alimentation
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    conformité
    KBA
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A
    40 A
    Emplacement de montage
    Gauche
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    Type de protection
    Sans protection
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V
    mode de raccordement
    Bornier - Pg 21 - connecteur à vis-étrier pour 10 mm²
    Type de commande
    Sans
    nombre de circuits
    1
    équipement fournis
    Cache isolant
    Mode d'installation
    Par vis
    Support de montage
    Jeu de barres
    Normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    Largeur
    300 mm
    Profondeur
    75,5 mm
    Hauteur
    78,5 mm
    Poids du produit
    400 g
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    450 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    37 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    4,67 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    20,8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    39,5 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    160
    Poids de l'emballage 3
    83,14 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    60 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français12
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 02/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,005.9 KB
    Date 06/09/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 402.3 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.6 MB
    Date 20/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Feed unit 40 A left mounting (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    132.1 KB
    pdf
    118.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 251 KB
    Date 23/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    132.1 KB
    pdf
    118.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40ABG4W : Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    Description
    Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40ABG4W : Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    Description
    Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40ABG4W : Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    Description
    Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage gauche - blanc
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.3 KB
    Date 03/07/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.